Verhindern Sie Ausfallzeiten durch Korrosionserkennung in Amin-Einheiten
Der Spaltgasverdichter ist für die Abkühlung der heißen Gase in einer Ethylenanlage von entscheidender Bedeutung. Jegliches Korrosionsproblem in diesem Bereich wird potenziell die Produktion der gesamten Anlage stoppen. Die Korrosionsüberwachung hilft, Alarme sofort auszulösen, wenn die Korrosionsrate zu hoch ist, um einen Ausfall zu vermeiden. Korrosionsdaten sind außerdem nützlich, um dann in die Rückschau zu schauen und zu verstehen, welche Bedingungen die Korrosion als hoch beeinflusst haben, um in Zukunft eine fundiertere Entscheidungsfindung zu ermöglichen.