Rohrleitungskorrosionsüberwachungslösungen für Steamcracker fein abgestimmt
Die Kopfspannung des Ethan-Abscheiders kann durch das Verbleibende im Prozess H2S beeinflusst werden, das von einer Verstimmung in der Aminsäule resultiert, die lokalisierte Korrosionsangriffe auf den Überkopfkondensator sowie Refluxleitungen verursachen kann. Hochwertige Korrosionsdaten, die von Wireless-Korrosionsüberwachungssystemen geliefert werden, können genutzt werden, um eine bessere Planung zu erreichen, wann die Wartung durchgeführt werden sollte, um den laufenden Betrieb der Anlage so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.