Verbesserung der Zuverlässigkeit der Füllstandsmessung in Abscheidern
Ein nordamerikanischer Chemikalienhersteller erlitt aufgrund fehlgeschlagener Füllstandsmessungen in einem Koaleszenzfilterseparator einen katastrophalen Turbinenschaden und Produktionsverluste in Höhe von 15 Millionen US-Dollar. Der Abscheider, der für die Entfernung von Flüssigkeit aus Erdgas vor dem Eintritt in die Turbine von entscheidender Bedeutung ist, verfügte über einen unzuverlässigen Füllstandsgrenzwertschalter, der steigende Flüssigkeitsstände nicht erkannte. Zur Bewältigung dieser Herausforderung implementierte das Unternehmen eine Emerson-Lösung mit sieben Rosemount™ 3051SAL Füllstandsmessumformern, ausgestattet mit direkt montierten Raised-Face-Flanschdichtungen und abgesetzt montierten LCD-Anzeigern. Es wurden redundante Messumformer mit einem 2oo3-Voting-Schema verwendet, um Sicherheit und genaue Füllstandserkennung zu gewährleisten. Ein Differenzdruck-Messumformer wurde ebenfalls installiert, um Verstopfungen im Filter zu erkennen. Die abgesetzte Montage ermöglichte einen einfachen Zugang für Techniker und eliminierte Leistungsprobleme im Zusammenhang mit Kapillaren. Durch dieses Upgrade wurde die Zuverlässigkeit der Messung erheblich verbessert, der Wartungsaufwand minimiert und das Risiko künftiger Turbinenschäden erheblich reduziert.