Differenzdruck-Füllstandsmessung an einem Elektrolyseur-Stack

Messungen über den gesamten Elektrolyseur-Stack zur Steuerung und Optimierung der Performance

Man near hydrogen power plant. Factory for production of h2 gas. Hydrogen energy. Power plant technologist with laptop. Man inspects hydrogen manufactory. Innovative electrical station on sunny day

Erhöhung der Leistung des Elektrolyseur-Stacks

Die Differenzdruck-Füllstandsmessung (DP) über einen Elektrolyseur-Stack ist für die Optimierung der Wasserstoffproduktion von entscheidender Bedeutung. Da Sauerstoff an der Kathode und Wasserstoff an der Anode erzeugt wird, ist eine sorgfältige Trennung erforderlich, um die Bildung von explosivem Knallgas zu verhindern. Zuverlässige Lösungen für die Differenzdruckmessung umfassen Messumformer mit Druckmittlern und elektronische Remote-Sensoren, die eine genaue Überwachung und Regelung gewährleisten. Fortschrittliche Sensorsysteme bieten Vorteile wie eine einfachere Installation, reduzierte Lagerkosten und flexible Sensorplatzierung. Unterschiedliche Konfigurationen und Materialien, wie z. B. vergoldeter Edelstahl für Wasserstoffbeständigkeit, erhöhen die Sicherheit und Leistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen. Das Rosemount™ 3051S ERS™ (Electronic Remote Sensor) Füllstandsmesssystem ist ideal für diese Anwendung.