Überwachung und Erkennung von Gasleckagen und Flammen
Düngemittelanlagen enthalten eine Vielzahl brennbarer Gase wie Methan und Wasserstoff sowie toxische Gase wie Ammoniak. Wenn diese Gase austreten und/oder sich ansammeln, kann dies zu gefährlichen Situationen führen. Lösungen zur kontinuierlichen Gasüberwachung und Leckageerkennung sind notwendig, um die Sicherheit von Personal und Einrichtungen zu gewährleisten. Darüber hinaus werden Produkte zur Flammenerkennung benötigt, wenn sich brennbares Gas entzündet. Die frühzeitige Erkennung von Flammen ist von entscheidender Bedeutung, da sich Feuer innerhalb einer Düngeranlage schnell ausbreiten und verheerende Folgen haben kann. Rosemount Produkte zur Gasdetektion umfassen Wireless-Gasdetektoren, Gasdetektoren, Open-Path-Gasdetektoren und Ultraschall-Gasleck-Detektion. Die Kombination dieser Produkte mit Rosemount™ 975 Flammendetektoren kann dazu beitragen, die Sicherheit der Düngemittelproduktionsanlagen aufrechtzuerhalten.