Kosteneffektive Tanküberwachung ermöglicht die Kontrolle von Flüssigkeitsvolumina
Das Bestandsmanagement in Chemieproduktionsbetrieben wie der Lackherstellung kann Kopfschmerzen bereiten. Die Lackherstellung erfordert oft viele Tanks mit häufigem Befüllen und Entleeren von Rohstoffen und Fertigwaren kann mehrmals täglich verschifft werden.
Unter solchen Bedingungen kann es schwierig sein, das in jedem Tank verfügbare Flüssigkeitsvolumen zu verfolgen. Ein Tanküberwachungssystem ist eine kosteneffiziente Möglichkeit, die Kontrolle über den Tankbetrieb und den Produktbestand zu erlangen. Durch die Flexibilität, eine Reihe von Füllstands-, Temperatur- und Druckmessumformern anzuschließen, finden Sie für jeden Tank immer die richtige Lösung – unabhängig von Größe, Form oder Inhalt. Eine effiziente Infrastrukturlösung mit einem einzigen digitalen Kabelbus spart Verkabelungskosten und sorgt für niedrige Installationskosten. In Verbindung mit einer benutzerfreundlichen Bestandsmanagementsoftware reduziert das System manuelle Messungen, verbessert die Genauigkeit, beseitigt Bestandsdiskrepanzen und ermöglicht Echtzeit-Erkenntnisse, um Lagerbestände und Überangebot zu vermeiden.