Füllstandsmessung in Tanks für wasserfreies Ammoniak

Präzise und zuverlässige Füllstandsmessung für besseres Risikomanagement

Level Measurement for Anhydrous Ammonia Tanks

Sicherer Umgang mit gefährlichen Prozessmedien

Die Bewirtschaftung von Tanks für wasserfreies Ammoniak birgt sowohl für die Gesundheit des Personals als auch für die Sicherheit des Prozesses ein hohes Risiko. Um ein Überfüllen und Auslaufen zu verhindern, muss streng darauf geachtet werden, dass der Füllstand kontrolliert und korrekt eingehalten wird. Ammoniak kann eine sehr schwierig zu messende Verbindung sein, da es dazu neigt, zwischen seinem flüssigen und seinem dampfförmigen Zustand zu wechseln. Starke Dämpfe können das Signal von berührungslosen Radargeräten abschwächen und deren Gesamtreichweite einschränken. Daher ist der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer Geführte Mikrowelle die empfohlene Wahl für die Tankfüllstandskontrolle und Überfüllsicherung, da er Messgenauigkeit und Prozesssicherheit gewährleistet.