Füllstandsmessung in Lagertanks für Farbpigmente

Mit Radar-Füllstandsmessumformern mit geführter Mikrowelle und Füllstandsgrenzwertschaltern

Level Measurement in Color Pigments Storage Tanks

Zuverlässige Messung in Pigmentpulversilos trotz Staub

Nach der Aufbereitung werden fertige Pigmentpulver in Packungssilos transportiert. ​Zur Steuerung des Füllvorgangs müssen die Füllstände in den Silos kontinuierlich überwacht werden. Für die Sicherheitsabschaltung bei Überfüllung wird ein Erkennungsschalter für hohen Füllstand verwendet. Das Pigmentpulver wird dann über den unteren Auslass in die Verpackung abgefüllt.
Fertigpigmentpulver weisen häufig eine niedrige Dielektrizitätskonstante auf und erzeugen Staub mit einer geringen Schüttdichte, wenn sie in Silos gefördert oder daraus extrahiert werden. Deshalb werden berührungslose 80 GHz-Messumformer oder Lösungen mit geführter Mikrowelle empfohlen.