Korrosionsüberwachung in Lagertanks von Ethylenanlagen

Optimieren der Wartung und Maximieren der Anlagenverfügbarkeit mit hochwertigen Korrosionsdaten für Ethylenlagertanks

Storage Tank Corrosion

Verhinderung von Korrosion in Lagertanks und -kugeln für Ethan

Korrosion kann aufgrund von H2S im Gas in Ethan-Lagerkugeln auftreten. Die Überwachung von Korrosion kann dabei helfen, Zeiträume zu identifizieren, in denen die Korrosionsraten höher sind, und so die Ermittlung der Ursachen unterstützen. Außerdem kann anhand der Daten abgeschätzt werden, wann Wartungsarbeiten erforderlich werden, was die zugehörigen Kosten minimiert.