Durchflussmessung zur Optimierung der Dampfabgabe und Identifizierung von Energieverschwendung

Bessere Optimierung von Energieanwendungen durch Verbrauchsmessung

Chemical plant - atmospheric

Verbesserte Sichtbarkeit von Energieverschwendung durch präzise Durchflussmessungen

In verfahrenstechnischen Anlagen wird ein beträchtliches Maß an Energie für die Erzeugung von Heißwasser und Dampf verbraucht. Um mit kontinuierlichen Verbesserungen und Strategien zur Optimierung von Energieanwendungen Schritt halten zu können, müssen Unternehmen den Energieverbrauch messen. Die Rosemount™ 8800 Vortex-Durchflussmessgeräte haben Kunden in die Lage versetzt, ihre Messgenauigkeit zu erhöhen und ihren Verbrauch mit den Erdgasrechnungen zu vergleichen. Dadurch konnten Kunden die Leistung von Versorgungsanlagen optimieren.