Füllstandsmessung von Getreide in Mälzsilos für die Bierproduktion

Genaue und kontinuierliche Messung des Kornfüllstands im Brauprozess, unter schwierigen, feuchten und staubigen Bedingungen.

Level Measurement in Production and Sizing Bins for Potash Production

Präzise Füllstandsüberwachung mit Radar- und Grenzstandstechnologien

Während des Brauprozesses durchlaufen die Körner einen chemischen Prozess und einen Mälzprozess, bevor sie weiterverarbeitet werden. Die feuchte Beschaffenheit der gekochten Körner sowie die Zeit, die die Körner im Mälzsilo gelagert werden, begünstigen die Bildung von Ablagerungen an den Silowänden. Der zusätzlich entstehende Staub, der während des Prozesses entsteht, erschwert die genaue Messung des Bestands.