Radar- und Grenzstandtechnologien ermöglichen kontinuierliche Füllstandsüberwachung
Geröstete Bohnen werden gemahlen und zum Verkauf verpackt oder zu konzentriertem Flüssigkaffee weiterverarbeitet, um getrockneten Instantkaffee herzustellen. In größeren Silos ist die zuverlässige Überwachung des Füllstands von gemahlenem Kaffee von entscheidender Bedeutung, um eine ausreichende Versorgung der Produktion oder Verpackung sicherzustellen. Die Materialfüllstände können sich schnell ändern, wenn Silos entleert und wieder aufgefüllt werden, was eine reaktionsschnelle und kontinuierliche Füllstandsmessung schwierig macht.