Füllstandsmessung von Instantkaffeepulver bei der Kaffeeverarbeitung

Genaue Messung der Füllstände von Instant- oder gefriergetrocknetem Kaffee, um eine zuverlässige Bestandsverfolgung bis zur Verpackung zu gewährleisten.

Level Measurement of Instant Coffee Granules in Coffee Processing

Kontinuierliche Bestandsüberwachung mit Radar- und Grenzstand-Messtechnologien

Konzentrierter flüssiger Kaffee wird entweder verdampft, um Instantkaffeepulver zu erhalten, oder gefroren und in Vakuum getrocknet, um gefriergetrocknetes Kaffeegranulat zu erhalten. Es ist wichtig, den Füllstand des Behälterinhalts genau aufrechtzuerhalten und zu kennen, da der getrocknete Kaffee gesammelt und zur Verpackung weitergeleitet wird.