Kontinuierliche Füllstandsüberwachung mit Radar- und Grenzstandstechnologien
Kakaopulver (als Endprodukt) wird in Silos sowohl für Schüttgutlieferungen als auch für die Verpackung gelagert. Das feine, schwere Pulver verursacht häufig Verstopfung und bleibt an der Innenseite des Behälters haften. Eine sorgfältige Überwachung des Kakaopulverfüllstands im Silo ist unerlässlich, um eine effiziente Lieferung vom Produktionsprozess über die Lagersilos bis hin zur Lieferung als Schüttgut oder Verpackung zu gewährleisten. Die Messgeräte müssen in der Lage sein, staubigen Umgebungen und Medienansammlungen standzuhalten. Berührungslose Messtechnik wird oft bevorzugt, da sie in solchen kritischen Umgebungen genauere Messungen liefert.