Aufrechterhaltung von präziser Produktqualität und -konsistenz
Bei Laugenraffination wird das rohe Öl zuerst aufbereitet, um Farbe, Geruch und Bitterkeit zu entfernen. Nach dem Abschluss wird das Öl in die zweite Raffinationsphase überführt, die gemeinhin als Neutralisierung bekannt ist. Hier werden die freien Fettsäuren aus dem rohen Öl entfernt. Anschließend wird eine Lauge, in der Regel Natriumhydroxid oder Natriumcarbonat, bei einer Temperatur von 104-185 ºF mit dem Öl gemischt. Sie reagiert dann mit den freien Fettsäuren und bewirkt eine Verseifung. Ein Nebenprodukt der Laugenraffination ist eine Mischung aus Seife, Wasser und Öl, die als Seifenstock bezeichnet wird. Abschließend wird das Öl zur Gewährleistung gleichmäßiger Wasserabscheidung in einem Unterdrucktrockner erhitzt.
Es wurden leistungsstarke Messlösungen entwickelt, um die Prozesssteuerung zu verbessern, die Produktqualität zu optimieren und den Energieverbrauch während des gesamten Raffinationsprozesses für die Speiseölproduktion zu minimieren.