Lösungen für Kundenherausforderungen bei der Füllstandsmessung in der Schifffahrt
Präzise Füllstandsmessungen in den Kraftstofftanks von Schiffen sind der Schlüssel für einen sicheren, effizienten Schiffsbetrieb, der ein optimales Kraftstoffmanagement gewährleistet, eine Überfüllung verhindert und kostspielige Verschüttungen vermeidet. Die präzise Überwachung in Absetztanks trennt Wasser und Verunreinigungen vom Kraftstoff, während eine gleichbleibende Füllstandsregelung in den Servicetanks eine konstante Motorkraftstoffversorgung gewährleistet. Die Zuverlässigkeit dieser Messungen wirkt sich auf die Motorleistung, die Sicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften aus. Fortschrittliche Füllstandsmesstechnologien wie Radar (kontinuierlich) und Schwinggabeln (Grenzstand) erhöhen die Genauigkeit und Zuverlässigkeit und mindern das Risiko bei manuellen Messungen und Sensorfehlern. Die Integrität dieser Systeme ist entscheidend für einen reibungslosen Schiffsbetrieb, eine effiziente Kraftstoffnutzung und eine geringere Umweltbelastung.