Vielfältige Lösungen für die Füllstandsmessung von neuen Schiffskraftstoffen
Die Schiffsindustrie erlebt derzeit einen bedeutenden Wandel, der zu verstärktem Interesse an alternativen Kraftstoffen führt.
Infolgedessen ist es für die Branche unerlässlich geworden, sich mit den Auswirkungen auf die Umwelt auseinanderzusetzen und nach nachhaltigen Lösungen zu suchen. Durch die Umstellung auf neue Kraftstoffe sollen erhebliche Fortschritte bei der Reduzierung der Kohlenstoffemissionen und der Verringerung des ökologischen Fußabdrucks erzielt werden, um einen umweltfreundlicheren Betrieb zu ermöglichen. Aufgrund ihrer Eigenschaften sind alle neuen Schiffskraftstoffe mit einer besonderen Komplexität verbunden, wenn es um die Messung des Tankfüllstands geht.
Heutzutage gibt es keine einheitliche Lösung, die für alle Anwendungen geeignet ist. Emerson hat eine breite Palette von Lösungen entwickelt, um den Herausforderungen und Problemen seiner Kunden zu begegnen. Ganz gleich, ob Sie einzelne Instrumente benötigen, alle Instrumente an einem gemeinsamen Flansch, um die Komplexität zu reduzieren, oder eine Systemlösung mit mehreren fortschrittlichen Vorteilen – Emerson hat sie alle.