Präzise Füllstandsmessungen zur Nachrüstung von konventionellen Schiffen
Die radarbasierte Füllstandsmesstechnologie von Emerson unterstützt LNG-Nachrüstungsprojekte, indem sie eine präzise, zuverlässige Füllstandsüberwachung in kryogenen Kraftstoffspeichertanks gewährleistet. Bei der Umrüstung von Schiffen auf LNG-Kraftstoff ist ein sicheres und präzises LNG-Lagermanagement von entscheidender Bedeutung, insbesondere angesichts der -162 °C, die für das LNG in Membran- und IMO-Typ-C-Tanks mit minimalem Platzbedarf benötigt werden. Unter solchen Bedingungen ist eine präzise Messung der Füllstände schwierig, aber die radarbasierten Lösungen von Emerson ermöglichen konsistente Echtzeitmessungen mit Penetration eines einzelnen Tanks von oben. So sind sie für Kraftstoffanwendungen im Schiffseinsatz ideal geeignet.