Zuverlässige Bestandsüberwachung mit Radar- und Grenzstand-Messtechnologien
Streusalz wird als Endprodukt in großen Silos gelagert, um an Verbraucher aus verschiedenen Branchen versandt zu werden. Die Salzlagersilos sind breit (oftmals breiter als 25 m im Durchmesser) und die Betreiber haben ständig Schwierigkeiten, den Salzvorrat genau zu überwachen. Die genaue Menge des in jedem Silo gelagerten Salzes zu kennen, ermöglicht eine Optimierung der Produktion und eine zuverlässige Bestandsberichterstattung.