Füllstandsmessung von Behältern zur Größenbestimmung in der Salzproduktion

Messen Sie den Salzfüllstand trotz schwieriger Bedingungen in Behältern zur Größenbestimmung genau, um eine kontinuierliche Prozessversorgung sicherzustellen.

Level Measurement of Sizing Bins in Salt Production

Radar- und Füllstandstechnologien lösen Prozessherausforderungen

Das zweimal zerkleinerte Salz wird durch ein Siebverfahren sortiert und in kleinere Lagerbehälter umgeleitet. Ein langsam laufendes Rührwerk kann eingesetzt werden, um das Granulat umzurühren und die Sortierung durch Siebe zu fördern. Die Überwachung des Materialgehalts in den Siebbehältern ist notwendig, um die Produktion aufrechtzuerhalten und Störungen des Prozesses zu verhindern. Die Behälter mit staubbelasteten, korrosiven Salzgranulaten bewegen sich ggf. langsam, was eine genaue Füllstandsmessung zu einer Herausforderung macht.