Füllstandsüberwachung in Tanks für elektrolytische Gewinnung

Niedriger Tankfüllstand beeinträchtigt die Kathodenproduktion und erhöht das Explosionsrisiko

Copper production line

Wireless-Füllstandsüberwachung trägt zur Aufrechterhaltung eines sicheren Betriebs bei

Manche Störungen (z. B. die Leckage von Ventilen) können den Füllstand von Tanks für die elektrolytische Gewinnung verringern, was die Produktion von Kathoden und deren Qualität massiv beeinflusst. Außerdem entsteht aufgrund der hohen Wasserstoffkonzentration Explosionsgefahr. Die Wireless-Füllstandsüberwachung in Tanks für die elektrolytische Gewinnung ist eine einfach und schnell zu installierende Lösung ohne Kabel, die Ihnen einen vollständigen Einblick in den Tankfüllstand bietet.