Leistungsoptimierung mithilfe von Messtechnik bei der elektrolytischen Gewinnung im Bergbau

Verbesserung der Metallrückgewinnung bei der elektrolytischen Gewinnung in Bergbauanwendungen

Copper cathodes at an electrowinning plant in a copper mine in Chile.

Unterstützung von Betreibern durch Bereitstellung präziser Echtzeitdaten bei der elektrolytischen Gewinnung

Minenbetreiber überwachen sorgfältig die Leistungskennzahlen (KPI) und Betriebsvariablen, um die Wirksamkeit und Leistung bei der elektrolytischen Gewinnung zu bewerten. Zu diesen KPI gehört die Rückgewinnungseffizienz zur Messung des Prozentsatzes der erfolgreich gewonnenen Metalle, über die höhere Rentabilität und weniger Abfall erreicht werden können. Die Stromausbeute bestimmt den Prozentsatz des elektrischen Stroms, der für die Metallabscheidung während der elektrischen Analyse verwendet wird. Sie ist entscheidend für die Reduzierung des Energieverbrauchs und die Qualität der bei diesem Prozess erzeugten Kupferkathoden. Die Betriebskosten werden streng überwacht, damit Bereiche zur Verbesserung identifiziert und Prozesse optimiert werden können. Sicherheit und Compliance sind von größter Bedeutung – und zuverlässige Messinstrumente stellen die Einhaltung von Normen und Vorschriften sicher. Die Messinstrumente von Emerson bieten fortschrittliche Technologien, welche die Rückgewinnungsraten von Metallen verbessern, Kosten senken und Sicherheit und Compliance im Bergbaubetrieb gewährleisten.