Lückenlose Überwachung des Rohrleitungsdrucks
Schlammleitungen sind schwer zu überwachen, da abrasive Partikel, sich ändernde Dichtewerte und lange Transportwege zu instabilen Strömungsverhältnissen führen. Da das Druckverhalten nicht immer entlang der gesamten Rohrleitung erfasst wird, kann es ohne Frühwarnung zu Verstopfungen, Ablagerungen und Leckagen kommen. Die Installation kabelgebundener Messtechnik über weitläufige Bergbauanlagen hinweg erhöht die Kosten und schränkt die Messabdeckung häufig ein. Dadurch entstehen Transparenzlücken, sodass Betreibern wichtige Einblicke in den Prozess fehlen. Rosemount Wireless-Druckmessumformer schließen diese Lücken, indem sie eine Drucküberwachung an mehreren Punkten entlang der Schlammleitungen ohne Verkabelung ermöglichen. Sie werden am Pumpenauslass und an wichtigen Leitungsabschnitten installiert und liefern Druckdaten in Echtzeit, die Veränderungen der Strömungsverhältnisse und des Strömungswiderstands sichtbar machen. Dadurch können Betreiber schneller Verengungen erkennen, Leckagen identifizieren und auf ungewöhnliche Betriebszustände reagieren. Durch die Ausweitung der Drucküberwachung auf Schlammtransportsysteme verbessern Rosemount Wireless-Druckmessumformer die Zuverlässigkeit der Rohrleitungen, reduzieren Ausfallzeiten und unterstützen einen sichereren, effizienteren Bergbaubetrieb.