Schnelle und zuverlässige Flammenerkennung
Zur Herstellung von Flüssigerdgas (LNG) werden mehrere Verfahren eingesetzt, bei denen das Gas gekühlt und expandiert wird, um es in kryogene Flüssigkeit umzuwandeln. Verschüttungen, Leckagen und daraus resultierende Explosionen sind Risiken, die bei jedem Arbeitsschritt der LNG-Produktion auftreten können, von der Komprimierung und Odorierung bis hin zur Lagerung und Verteilung. Die kryogene Flüssigkeit ist zwar nicht entzündlich, aber wenn sich LNG erwärmt und in der Luft verdampft, kann sich eine aufsteigende Wolke von Methangas bilden, die eine Entzündungsgefahr darstellt. In einem geschlossenen Bereich könnte dies zu einer Explosion führen. Das Vorhandensein von Kältemitteln erfordert auch die Erkennung toxischer Gase in LNG-Anlagen, um das Personal vor Schaden zu schützen. Sowohl Gase als auch Flammen, wie Butan, Propan und Methan müssen in Lager-, Kompressor- und Füllbereichen erkannt werden. Aufgrund der hohen Entzündbarkeit des Gases ist eine schnelle und zuverlässige Detektion von entscheidender Bedeutung. Rosemount™ Lösungen für die Gas- und Flammenerkennung sind ideal für die Überwachung und Erkennung von Gaslecks und Flammen in LNG-Anlagen.