Optimierte Zweiphasenabscheidung von Kohlenwasserstoffflüssigkeiten
Ein Abscheider ist ein Behälter, in dem sich Kohlenwasserstoffflüssigkeiten in eine gasförmige und eine flüssige Phase trennen können. Zweiphasenabscheider können horizontal oder vertikal angeordnet sein. Rohe Kohlenwasserstoffe können Paraffine und andere klebrige Stoffe enthalten. Die Dichte des Materials kann je nach Herkunft variieren. Druck und Temperatur variieren stark je nach Flüssigkeitsquelle und deren Lage im Prozess. Je nach Geologie des Bohrorts enthalten einige Rohkohlenwasserstoffe auch Sand und Sedimente. Mit der Zeit kann sich dies am Boden des Abscheiders ansammeln und so dessen Fassungsvermögen verringern. Bei extremen Ablagerungen können Einlässe verstopfen oder Sedimente durch die Leitungen in die Pumpen gesaugt werden.