Füllstandsmessung für Sumpfgruben in der Öl- und Gasindustrie

Zuverlässige Füllstands- und Trennschichtmessungen mit Top-Down-Technologie.

Level Measurement of Sump Pits in the Oil and Gas Industry

Verhindern von Überfüllungen, schädlichem Überlaufen und Umweltschäden

Ein Sumpf ist ein Behälter, der sich an einer tiefliegenden Stelle oder unterhalb des Hauptgeräts befindet und flüssige Abfälle und übergelaufene Flüssigkeiten wie Altöl, Kondensat, Chemikalien oder Wasser aufsammelt und zur Wiederaufbereitung oder Entsorgung aufbewahrt. Behandeltes Abwasser und gesammeltes Regenwasser werden in offenen Sümpfen gelagert. Sümpfe werden auch verwendet, um Abfallprodukte zu sammeln. Sie werden häufig unterirdisch eingerichtet, um das Befüllen und die Isolierung zu erleichtern, insbesondere wenn sie sich an Standorten mit extremen Klimabedingungen befinden. Der Sumpf ist oft nur mit Top-Down-Messtechnik zugänglich. Wenn auch die Trennschicht gemessen werden soll, wird GWR-Technologie – wie der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer – als Lösung empfohlen. Für abgelegene Standorte ohne Kabelinfrastruktur ermöglicht die Wireless-GWR-Technologie, wie beim Rosemount™ 3308 Füllstandsmessumformer, eine effiziente und genaue Füllstandsregelung und Datenerfassung. Wenn eine berührungslose Lösung bevorzugt wird, ist der Rosemount 3408™ Füllstandsmessumformer eine gute Alternative.