Lösungen für Füllstandsmessungen in Zweiphasenabscheidern

Zuverlässige Füllstandmesstechnik zur Optimierung von Abscheideprozessen

Level Measurement Solutions for 2-Phase Separators

Maximierung der Effizienz des Abscheideprozesses mit genauer Füllstandsmesstechnik

Zweiphasenabscheider werden verwendet, um flüssige Kohlenwasserstoffe in zwei Komponenten zu trennen: Öl und Wasser. Der Abscheidungsprozess erfordert genaue und zuverlässige Messungen, um Übertragungen und Einschleppungen zu verhindern, die die Prozesseffizienz beeinträchtigen können. Mithilfe von Messgeräten lässt sich auch erkennen, wenn sich hohe Sedimentkonzentrationen im Sockel des Behälters ansammeln. So kann verhindert werden, dass Einlässe durch in Leitungen und Pumpen gesaugte Feststoffe verstopfen. Dies kann durch Installation von zwei Messgeräten realisiert werden: dem Rosemount 5300 Guided Wave Radar mit einer Einzelsonde, die entweder direkt montiert oder in einer Kammer untergebracht werden kann, und dem Rosemount 2140 Füllstandsdetektor für Grenzstandmessung und Überwachung auf Vorhandensein von Sand und/oder Schlamm am Boden des Behälters.