Lösungen für die Füllstandsmessung in Verdampfern von Destillationskolonnen

Gewährleisten eines sicheren, zuverlässigen und effizienten Wärmeaustauschs mit Füllstandsmesstechnologie

Level Measurement Solutions for Distillation Column Reboilers

Füllstandsmessungen tragen dazu bei, Unterbrechungen durch Gewährleistung eines konsistenten Betriebs zu verhindern.​

Verdampfer sind wichtig, um die notwendige Wärme zur Erzeugung von Dampf in Destillationskolonnen bereitzustellen. Eine präzise Füllstandsmessung ist entscheidend für die Aufrechterhaltung des korrekten Flüssigkeitsstands im Verdampfer, was sich erheblich auf die Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und Sicherheit auswirkt.

 

Bei dieser Anwendung ist die Zuverlässigkeit von größter Bedeutung, da Wärmetauscher die zweitgrößte Ursache für Verlangsamungen oder Abschaltungen in der Raffinationsindustrie sind. Eine präzise Füllstandsregelung gewährleistet trotz hoher Temperaturen einen optimalen Betrieb des Verdampfers, was eine effiziente Wärmeübertragung ermöglicht und die Destillationsqualität im Kolonnenkopf aufrecht erhält.

 

Auch die Sicherheit ist ein großes Problem. Eine zuverlässige Füllstandsmessung gewährleistet, dass die Heizspulen immer mit Flüssigkeit bedeckt sind. So können Überhitzungsereignisse verhindert werden, die ansonsten zu Geräteschäden oder gefährlichen Situationen führen könnten.