Behälter für die Abfallrückgewinnung aus Kohlenwasserstoffmedien
Slop-Ölbehälter enthalten eine Mischung aus verschmutzten Kohlenwasserstoffen und Wasser. Das Wasser wird in der Regel zu einer Abwasseranlage gesendet, und das Öl kann oft als Ausgangsmaterial oder Produkt in der Anlage wiederverwendet werden. Wahrscheinlich sind Ablagerungen und klebrige Materialien vorhanden und die Dichte und andere Medieneigenschaften können maximieren. Um die Trennschicht messen zu können, wird die GWR-Technologie als Lösung empfohlen, wobei Schwinggabel-Grenzwertschalter zur Überfüllsicherung und zum Trockenlaufschutz der Pumpe zum Einsatz können.