Durchflussmessung mit Sicherheitszertifizierung in einem Hydrotreater

Erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessverfügbarkeit durch Reduzierung von Fehlauslösungen

Refinery in the morning.

Verhindertes Verstopfen und Einfrieren von Impulsleitungen bei Tieftemperaturen

Ein Hydrotreater für leichtes Gasöl verwendet einen Zufuhr-Stripper, um gelöstes O2 aus Lagertanks zu entfernen. In Raffinerien kommt es bei den derzeitigen Methoden zur Durchflussmessung zu Verstopfungen und Einfrieren zugehöriger Impulsleitungen, was zu einer Fehlauslösung des Hydrotreaters führen kann. Das Rosemount Quad Vortex bietet eine Durchflussmesslösung für das 2oo3 (2 von 3) Voting-System für die sicherheitsgerichtete Systeminstrumentierung sowie ein viertes Durchflussmessgerät für die regulatorische Durchflussregelung. Zudem überzeugt es durch eine ausgezeichnete Messbereichsdynamik ohne Nullpunktabgleich sowie durch reduzierte Betriebs- und Wartungskosten gegenüber traditionellen Differenzdruck-Durchflussmessgeräten. Das Quad Vortex-Durchflussmessgerät funktioniert auch in Tieftemperaturumgebungen problemlos und bietet vier unabhängige Ausgänge, die Fehlauslösungen des Hydrotreaters verhindern.