Füllstandsmessung in Dampftrommeln

Gewährleisten Sie sichere und effiziente Füllstandsregelung in Sattdampfanwendungen mittels dynamischer Dampfkompensation.

Level Measurement in Steam Drums

Korrekten Füllstand beibehalten, Risiko eines gefahrbringenden Trockenlaufs oder einer Überfüllung vermeiden

Eine Dampftrommel ist ein standardmäßiger Bestandteil eines Wasserrohrkessels. Die Trommel speichert Hochdruckdampf, der in Wasserrohren erzeugt wurde, und fungiert als Phasenabscheider für das Dampf-Wasser-Gemisch. Sattdampf wird oben aus der Trommel abgezogen. Eine ungenaue Füllstandsregelung der Trommel kann zu Schäden an Dampftrommel, Kessel und Turbine führen. Wenn die Trommel unter den Sollwert fällt, kann der Kessel trocken laufen und explodieren. Wenn der Füllstand höher als der Sollwert ist, kann Nassdampf zur Turbine überführt werden, was die Turbinenblätter beschädigen und damit eine gefährliche Situation entstehen lassen kann. Um die Sicherheit zu gewährleisten und Schäden am Gerät zu reduzieren, sind redundante Füllstandsmessungen erforderlich. Eine Herausforderung bei dieser Anwendung ist die Dielektrizitätsveränderung des Dampfes, die eine Kompensation der geführten Mikrowelle erfordert. Diese kann automatisch und in Echtzeit mit der dynamischen Dampfkompensationsfunktion (DVC) vorgenommen werden. Hierzu empfehlen wir den Rosemount™ 5300 Füllstandsmessumformer.