Warum nicht-intrusiv?

Emerson's Non-Intrusive Measurement Instrumentation
Rosemount™ X-well™ Technologie
Rosemounts X-well-Technologie ermöglicht präzise Prozesstemperaturmessungen, ohne dass eine Prozessleitung geöffnet werden müsste. Durch die Messung der Umgebungs- und der Rohroberflächentemperatur berechnet diese Technologie die Temperatur Ihres Prozesses anhand eines Algorithmus auf der Grundlage der Wärmeleitfähigkeit. Erfahren Sie, wie die Rosemount-Technologie X-well Ihre Design-, Konstruktions-, Installations- und Wartungskosten für Temperaturmessungen reduzieren kann.
Ultraschall-Durchflussmessgerät Flexim zum Festklemmen
Mit den nicht-intrusiven Ultraschall-Durchflussmessern der Modellreihe Flexim messen Sie eingriffsfrei praktisch alles was fließt, darunter Flüssigkeiten, Gase und Dampf. Diese vom Unternehmen entwickelten Clamp-on-Durchflussmesser erfüllen die strengsten Anforderungen der industriellen Produktion und Sicherheit und haben sich in einer Vielzahl von Industrien und Anwendungen zum Standard für die Durchflussmessung entwickelt. Erfahren Sie mehr darüber, wie sich diese branchenführenden, hochgenauen und innovativen Durchflussmessgeräte auf Ihre Anlage auswirken können.
Eingriffsfreie Rosemount-Lösungen für die Korrosions- und Erosionsüberwachung
Laufende Überwachung des Metallverlusts durch Korrosion oder Erosion in der Rohrleitung mit Rosemount Wireless Korrosions- und Erosionsmessumformern. Diese Messumformer erfassen Veränderungen der Rohrwandstärke von nur 10 Mikrometer (0,01 mm), so dass Sie Metallverluste in Echtzeit erkennen und die Auswirkungen des sich ändernden Korrosions- oder Erosionsrisikos auf die Integrität der Anlage bewerten können. Der Akustikmonitor Rosemount SAM42 Sand misst die Intensität der Feststoffe im Prozessstrom, anhand derer Sie das Erosionsrisiko in Ihrer Anlage besser verstehen können. Hier erfahren Sie, wie diese Technologien dazu beitragen können, dass Ihre Anlagen sicher und zuverlässig laufen und ihre maximale Leistung gewährleistet ist.
Drahtloser Akustikmessumformer Rosemount 708 Wireless
Der Rosemount 708 Wireless-Akustikmessumformer kommuniziert akustischen Pegel, Temperatur, und Gerätedaten sowie Ereignisstatus und Leckageerkennung für Ihre Kondensatableiter und Druckbegrenzungsventile (PRVs). Hier erfahren Sie mehr über diese bedienerfreundliche und kosteneffiziente Lösung und wie Sie erweiterte Einblicke in diese Anwendungen erhalten.
Interessieren Sie sich für eingriffsfreie Füllstandsmessung für Polymer- und Kunststofftanks?
Berührungslose Radar-Füllstandsmessumformer messen den Füllstand, indem sie ein kontinuierliches Radarsignal auf die Produktoberfläche senden und die Zeit messen, bis das Signal zurückkehrt. Diese Technologie ermöglicht eine höhere Messgenauigkeit für Flüssigkeits- und Feststoffanwendungen und eignet sich auch ganz ohne Tankanschlüsse für den Einsatz in IBC- sowie Glasfaser- oder Kunststofftanks, da die Wellen das Kunststoffdach ganz leicht durchdringen können.
Häufig gestellte Fragen
Nicht-intrusive Messtechnik misst die Zustände im Innern eines Prozessraumes (d. h. in einer Rohrleitung oder einem Behälter), ohne dass von außen in den Prozess eingegriffen werden muss.
Eingriffsfreie Instrumente lassen sich schnell installieren, da keine Prozessunterbrechung erforderlich ist. Sie sind weniger komplex als ihre Alternativen mit Prozesseingriff, da sie keine Veränderungen an den Rohren erfordern und aufgrund ihrer Vielseitigkeit weniger Zeitaufwand für Auslegung und Spezifizierung der Instrumente erfordern. Damit sie die Überwachung vieler verschiedener Anwendungen ermöglichen, können diese Messgeräte nach Belieben hinzugefügt und einfach versetzt werden. Diese Lösungen können auch eine ähnliche Präzision, Wiederholbarkeit und Zuverlässigkeit wie ihre Alternativen mit Prozesseingriff erreichen, so dass keine Kompromisse bei der Genauigkeit und Messqualität eingegangen werden können.
Alle eingriffsfreien Technologien von Emerson können unter Isolierung installiert werden. Die Rosemount-X Bohrlochtechnologie und die Rosemount Wireless Korrosions- und Erosionsmessumformer wurden für den Betrieb unter Isolierung entwickelt. Flexim-Durchflussmessgeräte werden nach der Inbetriebnahme in der Regel isoliert, ohne dass die Genauigkeit beeinträchtigt wird.
Betreiber erleben die Rendite eingriffsfreier Messungen in der Regel an Stellen, wo sich der Wert sofort realisieren lässt, weil Abschaltungen, Heißarbeiten und komplexe mechanische Installationen verhindert werden. Der Einsatz eingriffsfreier Temperaturmessstellen in bestehenden Anlagen wie Öfen, Wärmetauschern und Transferleitungen zahlt sich oft schon schnell aus, da die Kosten für Schutzrohre und die Ausfallgefahr entfallen. Die Korrosions- und Erosionsüberwachung bringt ebenfalls schnelle Ergebnisse, da sie Inspektionen reduziert, die Inhibitordosierung optimiert und ungeplante Ausfallzeiten verhindert - insbesondere in Hochrisikobereichen. Clamp-On-Durchflussmesser und Temperaturmessungen an Wärmetauschern und Betriebsmitteln ermöglichen eine frühzeitige Erkennung von Verschmutzungen und eine Energieoptimierung mit minimalem Aufwand. Kurz gesagt, die Rendite wird am schnellsten erzielt, wenn eingriffsfreie Lösungen zunächst Unterbrechungen und Projektrisiken beseitigen und dann den Wert durch tiefere operative Erkenntnisse und mehr Zuverlässigkeit steigern.