Soluciones integrales para la producción de petróleo y gas
Optimización de la gestión de fluidos, maximización de la recuperación y mejora de la seguridad operativa
La producción de petróleo y gas enfrenta desafíos cada vez más grandes para optimizar el manejo de fluidos, maximizar la recuperación de campos maduros y cumplir reglamentaciones ambientales más estrictas. Desde la mejora del rendimiento de los pozos hasta mejorar la fiabilidad de los sistemas de transferencia de fluidos, las soluciones en el sector de producción de petróleo y gas están diseñadas para respaldar operaciones rentables. Con sistemas de monitorización avanzados, tecnologías de automatización y soluciones de control de procesos, las empresas pueden aumentar la eficiencia, mantener el tiempo de actividad y optimizar cada paso del ciclo de producción.
Soluciones en acción Producción de petróleo y gas
En el competitivo sector de petróleo y gas de la actualidad, las empresas se centran en maximizar la producción y minimizar el riesgo. Las soluciones aplicadas en la producción de petróleo y gas incluyen tecnologías que monitorizan y controlan variables clave en tiempo real y ayudan a los operadores a detectar y mitigar los riesgos de manera oportuna, a reducir el tiempo de inactividad no planificado y a mejorar la eficiencia general de recuperación. Desde sistemas de automatización que permiten la monitorización remota hasta sensores avanzados que dan seguimiento a la integridad de los pozos, estas soluciones mejoran el desempeño operativo mientras impulsan ahorros de costos significativos.
Medición de transferencia fiscal e inventario
La medición precisa de las transferencias fiscales y del inventario es crucial para mantener el cumplimiento y optimizar el rendimiento operativo. Asegure la exactitud de sus sistemas de transferencia y medición fiscal al aprovechar las soluciones de medición de precisión diseñadas para proporcionar datos fiables para el seguimiento de inventarios y transacciones financieras. Las tecnologías avanzadas mejoran la integridad de las mediciones, minimizan las discrepancias y respaldan los requisitos regulatorios, lo que garantiza reportes y reconciliación sin interrupciones. Cuando integra sistemas de gran precisión, puede mejorar la rendición de cuentas, reducir los riesgos y simplificar los procesos de transferencia fiscal para más eficiencia y transparencia.
Transmisor inalámbrico de nivel por radar de onda guiada Rosemount™ 3308
Logre una medición precisa y en tiempo real del nivel en tanques y embarcaciones con esta robusta tecnología de radar, diseñada para una gestión precisa del inventario.
Detector de nivel inalámbrico de horquilla vibratoria Rosemount™ 2160
Este detector de nivel de horquilla vibratoria ofrece gran fiabilidad y precisión para detectar niveles de líquido en tanques y contenedores de proceso.
Medidor de caudal y densidad de rendimiento máximo Micro Motion ELITE Coriolis
Mediciones precisas y en tiempo real del flujo y la densidad para aplicaciones críticas de transferencia de custodia. Esta solución mejora la exactitud de la medición y reduce los riesgos operativos.
Grupos de negocio en la producción de petróleo y gas
La producción de petróleo y gas exige un método integral para manejar operaciones complejas. Cada etapa de la producción - ya sea perforación, manipulación de fluidos o recuperación - exige soluciones especializadas que funcionen juntas a la perfección. Los siguientes grupos de negocio ofrecen soluciones a medida para optimizar la eficiencia de la producción, mejorar la seguridad y garantizar el cumplimiento del medio ambiente en los sistemas de producción de petróleo y gas.
Sistemas de automatización
Instrumentación de medición
Documentos relacionados con soluciones para la producción de petróleo y gas
Obtenga la información que necesita para mejorar sus operaciones de producción de petróleo y gas
Preguntas frecuentes (FAQ)
Revise estas preguntas frecuentes para obtener más información sobre los desafíos, las tecnologías y las mejores prácticas que promueven la eficiencia y la seguridad en la producción de petróleo y gas.
La fase upstream se refiere a la exploración y extracción de petróleo crudo y gas natural. Esto incluye la localización de reservorios, perforación de pozos y llevar los hidrocarburos a la superficie para su procesamiento y transporte.
Los desafíos comunes incluyen mantener el rendimiento del pozo, manejar las cuestiones de seguridad de caudal, minimizar el tiempo de inactividad, operar en entornos remotos o en alta mar y cumplir las regulaciones de seguridad y del medio ambiente.
Las tecnologías de automatización se utilizan para monitorizar y controlar remotamente los cabezales de pozos, separadores, bombas y otro equipo de campo. Esto mejora la eficiencia operativa, reduce la necesidad de inspecciones manuales y mejora la seguridad de los trabajadores.
La reducción del tiempo de inactividad implica usar el mantenimiento predictivo, la supervisión del estado y el análisis de datos en tiempo real para identificar los problemas antes de que estos provoquen fallos del equipo. La detección temprana ayuda a evitar tiempo de inactividad y reparaciones costosas.
La monitorización de la vibración se logra mediante sensores y diagnósticos avanzados que detectan desequilibrio, desalineación o desgaste en las piezas giratorias. Las herramientas de monitorización predictiva de Emerson ayudan a evitar interrupciones no planificadas en las plantas de producción de energía.
La seguridad está garantizada mediante una monitorización rigurosa, sistemas de paradas de emergencia, el cumplimiento de las normas de la industria y el uso de instrumentos fiables en entornos peligrosos. La formación y los sistemas automatizados también desempeñan un papel clave en la prevención de incidentes.