Reducir las emisiones y el consumo de energía en las operaciones químicas
Reducir el impacto ambiental mediante un seguimiento y un control continuos
Para lograr reducciones significativas en el consumo de energía y las emisiones, es fundamental contar con mediciones confiables en tiempo real y con sistemas de automatización. Ya sea en intercambiadores de calor, hornos, calderas, tanques o columnas de destilación, la monitorización y el control precisos son esenciales para gestionar la variabilidad del proceso, la eficiencia energética y las posibles fuentes de emisión. Las soluciones escalables e integradas ayudan a mejorar la visibilidad, optimizar la toma de decisiones y garantizar el cumplimiento normativo sin comprometer el desempeño.
Soluciones químicas en acción para la reducción de emisiones
Supervise y controle los activos y procesos críticos mediante herramientas avanzadas. Los fabricantes de productos químicos se enfrentan a desafíos en múltiples frentes: ineficiencias térmicas, pérdidas por ventilación y un control deficiente de la combustión. Las mejoras específicas en la infraestructura de instrumentación y automatización permiten una mejor detección y respuesta en todas estas áreas. Mediante el uso de tecnologías probadas para monitorizar parámetros clave como la temperatura, la presión y el caudal, los productores pueden reducir tanto el desperdicio de energía como el impacto ambiental, al tiempo que aumentan la confiabilidad operativa.
Monitorice el desempeño de la transferencia de calor
Cumplir con los objetivos de desempeño significa darle seguimiento al inventario de productos y a los movimientos de productos de manera precisa. Al mismo tiempo, los tanques y patios de tanques presentan sus propios desafíos únicos de seguridad y cumplimiento de las normas. Emerson ofrece soluciones para automatizar completamente los sistemas de almacenamiento, lo que facilita la gestión del inventario, la medición de niveles de tanques, el cumplimiento de las normas y la integración de datos desde el campo hasta los esfuerzos de planificación empresarial.
Medición de la temperatura con tecnología X-well de Emerson
Una medición precisa de la temperatura permite equilibrar las cargas de refrigeración y reducir los costos totales de mantenimiento
Transmisor inalámbrico de temperatura Rosemount™ 848T
El transmisor inalámbrico de temperatura Rosemount 848T es la mejor opción para realizar mediciones de alta densidad mediante un dispositivo WirelessHART®.
Rosemount™ 648 Transmisor de temperatura
El transmisor inalámbrico de temperatura Rosemount 848T es la mejor opción para realizar mediciones de alta densidad mediante un dispositivo WirelessHART®.
Grupos empresariales con soluciones para las emisiones de metano
Los grupos empresariales desempeñan un papel fundamental a la hora de aportar los conocimientos, los productos y las soluciones necesarios para hacer frente a las emisiones de metano en la industria del petróleo y el gas. Cada grupo ofrece tecnologías especializadas que ayudan a los operadores a detectar, medir y reducir las emisiones a lo largo de toda la cadena de valor, mejorando tanto la eficiencia operativa como la sostenibilidad.
Control final
Instrumentación de medición
Documentos relacionados con soluciones para el control de emisiones
Obtenga conocimientos más profundos sobre las tecnologías de control de emisiones con nuestra biblioteca completa de documentos relacionados con la solución. Estos recursos incluyen documentos técnicos, especificaciones técnicas, estudios de casos y más, diseñados para ayudarlo a entender las últimas estrategias de gestión de emisiones y sus aplicaciones en entornos reales. Descargue y explore nuestros documentos para mantenerse a la vanguardia de los requisitos regulatorios y optimizar sus esfuerzos de reducción de emisiones.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Obtenga más información sobre las fuentes de emisiones de metano, el cumplimiento normativo y las tecnologías de detección. Descubra cómo las soluciones de Emerson ayudan a identificar fugas más rápido, mejoran la precisión de los reportes y respaldan sus objetivos de sostenibilidad
El metano (CH4) es un gas incoloro e inodoro que se encuentra tanto de forma natural en la atmósfera como en forma de subproducto de las actividades humanas. El metano se emite durante la producción de carbón, gas natural y petróleo, pero también como subproducto de la ganadería y otras actividades agrícolas. También se emite a medida que los residuos orgánicos se descomponen en plantas como rellenos sanitarios municipales y plantas de tratamiento de aguas residuales.
Las emisiones de CO2 se producen de distintas maneras. Puede originarse por la quema o combustión de combustibles fósiles como carbón, gas natural y petróleo o reacciones químicas de material biológico como árboles. Mientras que el CO2 representa aproximadamente el 75 % de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, el metano representa alrededor de 17 %.
Aunque las emisiones son mucho más bajas que las del dióxido de carbono, tienen aproximadamente 25 veces más capacidad de atrapar el calor que el dióxido de carbono durante un período de 100 años. En un plazo más corto (unos 20 años), el metano puede atrapar aproximadamente 80 veces más calor que el CO2. El metano es mucho menos abundante en la atmósfera y dura una cantidad de tiempo significativamente menor —décadas contra siglos— comparado con el CO2. Sin embargo, el metano atrapa más calor y es más dañino que el CO2.
Abordar las fuentes de emisión de metano puede tener un efecto drástico en la concentración total de metano presente en la atmósfera y, por consiguiente, reducir sus efectos de calentamiento y aportar beneficios a corto plazo en la lucha mundial contra el cambio climático.