Optimización del rendimiento del sistema de vapor

Soluciones de vapor

El vapor es un servicio vital en numerosos servicios generales, ya que ofrece alimentación, esterilización y procesos mecánicos. Las ineficiencias en la distribución y el control pueden provocar residuos energéticos, riesgos de seguridad y una calidad reducida del proceso. Nuestras soluciones de vapor ayudan a maximizar la eficiencia energética, mejorar la fiabilidad y aumentar la visibilidad en toda la red de vapores, lo que permite tomar decisiones más inteligentes y operaciones más seguras.

Fallback image
Información integral sobre la red de vapor

Ofrecer sistemas de vapor más seguros e inteligentes

Logre obtener un ahorro de energía y uniformidad del proceso con la gestión avanzada del vapor

Los sistemas de vapor exigen un control preciso y una supervisión continua para garantizar la seguridad, la eficiencia y el tiempo de actividad. Nuestra cartera de productos permite la visibilidad en tiempo real del caudal de vapor, la temperatura, la presión y el rendimiento de las trampas, lo que permite un mantenimiento predictivo y un consumo de energía optimizado. Gracias al análisis integrado y la instrumentación fiable, las plantas pueden reducir las emisiones, evitar fallos y mantener una calidad de producción homogénea.

Transformación de los sistemas de vapor con inteligencia práctica

Soluciones en acción Vapor

En las plantas de procesos químicos, el vapor es el servicio general de presión y energía, especialmente en aplicaciones de calefacción. Impulsa turbinas y proporciona calor para incontables intercambiadores de calor, calderines de columna de destilación y aplicaciones similares porque es un mecanismo muy eficiente y controlable para proporcionar energía exactamente donde se necesita. El sistema de distribución de vapor es a menudo un contribuyente significativo a los costos de energía y a las emisiones. Al mejorar la monitorización y el control centrándose en la distribución de carga, la pérdida de calor y el control de la presión, puede reducir los costos de energía, reducir las emisiones y mejorar la seguridad para optimizar el desempeño de la planta.  

Equilibre la presión y la temperatura del vapor con confianza

image

El vapor es más complejo que la mayoría de los fluidos porque puede sobrecalentarse, saturarse o mojarse. La determinación de su contenido energético y su utilidad requiere la comprensión de estos diferentes estados, además de su temperatura y presión. Los instrumentos y válvulas de Emerson pueden determinar todas las características necesarias para evaluar la disponibilidad de vapor en cualquier punto dado del sistema y mejorar el control bajo el comportamiento dinámico del sistema.

Experiencia colaborativa

Grupos de negocio en soluciones de vapor

Para optimizar el desempeño del sistema de vapor no basta con contar con dispositivos individuales: se requiere una integración entre distintas disciplinas. Nuestros grupos de negocio ofrecen tecnologías especializadas que trabajan en conjunto para controlar, supervisar y optimizar las operaciones de vapor. Explore cómo cada grupo respalda el ahorro de energía, la fiabilidad y la sostenibilidad en aplicaciones que requieren un uso intensivo de vapor.

Mejore el rendimiento del sistema de vapor

Preguntas frecuentes (FAQ)

Explore las preguntas clave sobre la generación de vapor, la distribución y la recuperación de condensación. Conozca cómo las tecnologías de Emerson ayudan a mejorar la eficiencia del sistema, garantizar un funcionamiento seguro y reducir las pérdidas de energía en las aplicaciones con vapor en entornos industriales.

Los sistemas de distribución de vapor incorporan medidas de seguridad como dispositivos de alivio de presión (PRV), monitorización de la temperatura y la presión, y mantenimiento de las trampas de vapor.  Tienden a encontrarse otros sistemas de seguridad alrededor de la caldera.  

Los desafíos más comunes en los sistemas de distribución de vapor incluyen fugas de vapor, acumulación de condensado, fluctuaciones de presión, golpes de ariete, aislamiento inadecuado, averías de las válvulas de control, atemperadores problemáticos y dimensionamiento o disposición inadecuados del sistema. El mantenimiento regular, las inspecciones y la supervisión ayudan a resolver estos desafíos.

Las trampas de vapor son dispositivos utilizados en los sistemas de distribución de vapor para eliminar condensado y gases no condensables a la vez que permiten el paso del vapor. Están diseñadas para acumular condensado y liberarlo en núcleos, por lo que la frecuencia de su acción depende del flujo inmediato de vapor y de la pérdida de calor en el sistema. Idealmente, deben coincidir con la aplicación para que funcionen en una frecuencia cómoda determinada por el fabricante. Después de varios años en servicio, en muchos casos se observa desgaste y mal funcionamiento, de ahí la necesidad del transmisor acústico de Emerson para garantizar el funcionamiento correcto.  Se requiere un mantenimiento regular para garantizar el funcionamiento adecuado de la trampa de vapor y evitar pérdidas de energía y daños en el equipo.

La reducción de la presión del vapor es la reducción de la presión del vapor en la planta de caldera mediante el ajuste de presión en el control maestro de la planta de calderas. 

La reducción de la presión de vapor afecta principalmente a la porción de alta presión del sistema de vapor. Dentro de unos límites prácticos, las válvulas reductoras de presión (PRV) ajustarán la presión en los niveles más bajos a los puntos de referencia anteriores. Esto significa que la mayor parte de los beneficios del ahorro por la reducción de presión tienen lugar en la sección de alta presión del sistema de vapor.