Produzca hidrógeno con bajo contenido de carbono con seguridad, eficiencia y control mejorados

Electrólisis de hidrógeno

La electrólisis de hidrógeno es central para los esfuerzos de descarbonización en todos los sectores industriales. A medida que las plantas pasan de la producción piloto a su producción completa, el mantenimiento de operaciones seguras, un tiempo de actividad fiable y un desempeño con ahorro energético se vuelven cada vez más críticos. La automatización integrada, la medición de precisión y las tecnologías de válvulas avanzadas proporcionan la visibilidad y el control necesarios para respaldar la producción de hidrógeno verde a escala.

Hydrogen renewable energy production
Estrategias de automatización para la producción de hidrógeno sostenible

Optimice el rendimiento del electrolizador en todo el ciclo de vida útil

Desde el control de procesos y la gestión del flujo hasta el cumplimiento de la seguridad y la detección de fugas, los sistemas de electrólisis requieren tecnologías coordinadas de alto desempeño. Los diagnósticos en tiempo real, la reducción de emisiones fugitivas y las herramientas de monitorización de energía ayudan a los operadores a gestionar variables complejas, reducir los costos operativos y garantizar el cumplimiento en todos los procesos de producción de hidrógeno.

Soluciones para cada escala de producción de hidrógeno

Electrólisis de hidrógeno en acción

Ya sea que se implementen unidades en contenedor o plantas de multimegavatios, los productores de hidrógeno se basan en sistemas escalables que ofrecen desempeño y fiabilidad. El control del caudal, la presión y la temperatura son esenciales para mantener los entornos de reacción seguros. Las plataformas integradas mejoran la visibilidad y, a su vez, respaldan el cumplimiento normativo y la longevidad de los activos.

Mejore la seguridad y la estabilidad del proceso

image

La producción de electrolizadores de hidrógeno requiere diseños escalables y capacidad para responder a la demanda del mercado. Los fabricantes deben ejecutar los proyectos a tiempo, en el presupuesto, con baja complejidad, así como operar de manera segura, fiable y rentable con las tecnologías más avanzadas.

Experiencia en tecnología para todos los procesos

Grupos de negocio en electrólisis de hidrógeno

La electrólisis de hidrógeno implica reacciones químicas complejas, gestión térmica y controles de seguridad. Nuestra cartera de tecnologías abarca todas las funciones principales, desde la computación periférica y la medición de caudal hasta el accionamiento avanzado de válvulas y la eficiencia energética. Descubra cómo cada grupo de negocio aporta un valor esencial a su proceso.

Explorar nuestros recursos

Documentos relacionados con la solución para la electrólisis de hidrógeno

Acceda a valioso contenido que respalda sus objetivos de producción de hidrógeno

Explore recursos clave que ofrecen información y prácticas recomendadas para optimizar la electrólisis de hidrógeno. Aproveche la experiencia de Emerson para mejorar la eficiencia y respaldar sus objetivos de producción de hidrógeno.

Avance en la producción de hidrógeno verde

Preguntas frecuentes (FAQ)

Explore las preguntas más comunes sobre eficiencia del electrolizador, pureza del agua e integración de sistemas. Conozca cómo las tecnologías de Emerson ayudan a mejorar el control de procesos, reducir el consumo de energía y soportar la producción de hidrógeno escalable y rentable.

El hidrógeno se utiliza en la fabricación de dos compuestos químicos importantes, amoníaco, y, metanol. Por lo tanto, el hidrógeno se considera un bloque de construcción para el fertilizante fabricado a partir de amoníaco y polímeros hechos de metanol.

No. Millones de toneladas de hidrógeno se utilizan en la industria, pero no todo el hidrógeno producido en la actualidad puede considerarse neutro en carbono. El hidrógeno azul y verde son las dos alternativas clave con bajo nivel de CO2 y podrían reemplazar al hidrógeno gris que consume gran cantidad de carbono, que representa el 95 % de la producción de hidrógeno en la actualidad.

Las tecnologías de automatización aumentan la capacidad, la confiabilidad y la eficiencia de los electrolizadores y, con ellos, el potencial de una economía de hidrógeno verde en varias formas, desde la manipulación de cargas de energía fluctuantes hasta la medición y control del caudal de agua con una mayor precisión hasta el uso de análisis digitales para aplicaciones de gestión energética. La automatización también puede mejorar la seguridad, la vida útil de los equipos y el cumplimiento normativo, al tiempo que reduce los costos de materiales y mano de obra. 

El hidrógeno no solo es un factor clave para convertirse en cero neto para la industria, sino que también es una oportunidad importante para que las empresas químicas generen nuevas fuentes de ingresos sostenibles. Las empresas químicas pueden aprovechar sus sólidos activos globales, sus cadenas de suministro intervinculadas, ventas y distribución existentes y conocimientos de ingeniería prácticos para cambiar a una cartera más sostenible con recursos más limpios y más sostenibles.