Cree una cadena de suministro de baterías más segura y fiable
Desde la mezcla de lodo hasta la formación de células o el envasado final, la producción de baterías de iones de litio requiere un control estricto sobre la temperatura, la química y las condiciones de seguridad. Los sistemas de control escalable, los conjuntos de válvulas inteligentes y los sensores avanzados permiten optimizar la producción con menos interrupciones no planificadas. Al implementar soluciones de automatización integradas, los fabricantes pueden mejorar la consistencia de los lotes, reducir las revisiones, acelerar el tiempo de comercialización mientras minimizan el riesgo y el impacto ambiental.
Soluciones en acción Fabricación de baterías de iones de litio
La fabricación de las baterías es compleja y requiere una dosificación precisa, una manipulación química segura y un desempeño fiable en entornos corrosivos. Las tecnologías modernas ofrecen una mejor visibilidad en parámetros críticos como la conductividad, el pH y la viscosidad del lodo, a la vez que ayudan a los equipos a optimizar el mantenimiento y evitar fallos que reducen el rendimiento. Desde el análisis por lotes hasta los controladores de válvulas digitales, los fabricantes adquieren el control y la flexibilidad para mantenerse a la vanguardia en un mercado competitivo y de rápido movimiento.
Desbloquee la consistencia en la producción de lodo, electrolito y electrodo
Los fabricantes de componentes de baterías no solo deben ofrecer una calidad general uniforme, sino que deben entregarla durante todo el proceso de fabricación. La continuidad del proceso de fabricación significa que se acumularán errores o impurezas en una etapa temprana, lo que tendrá consecuencias mucho mayores en la línea de producción. Es necesario monitorizar la calidad en cada etapa (desde las materias primas hasta el montaje de células) para mantener la eficiencia de la producción y minimizar los desechos. Las soluciones de medición avanzadas de Emerson garantizan un control preciso de lotes para una calidad uniforme del producto.
Control de calidad de lote de ánodo, cátodo y electrolito
Mejore la precisión de los lotes mediante la ejecución automatizada de fórmulas y la retroalimentación en tiempo real.
Calidad de control con medición fiable del pH precursor
Logre una química coherente con herramientas de monitorización de pH de alta precisión.
Controle la calidad del lodo de electrodos con medidores de viscosidad
Asegure un caudal ideal de lodo y propiedades de recubrimiento con control de la viscosidad en línea.
Grupos de negocio en la fabricación de baterías de iones de litio
Los fabricantes de baterías se benefician de una combinación de tecnologías de automatización adaptadas para cumplir los objetivos de rendimiento, seguridad y sostenibilidad. Las innovaciones multidisciplinares ayudan a la mejora continua, desde sistemas de control en toda la planta hasta instrumentos de precisión y plataformas de análisis digital escalables.
Sistemas de automatización
Instrumentación de medición
Documentos relacionados con la solución para la fabricación de baterías de iones de litio
Recursos clave para optimizar la fabricación de las baterías de iones de litio
Descubra los documentos e información esenciales para mejorar la eficiencia del proceso, la calidad y la seguridad en la producción de baterías de iones de litio. Aproveche la experiencia de Emerson para impulsar la innovación y la excelencia operativa.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Obtenga más información sobre los desafíos clave en la producción de baterías de iones de litio, incluidos la manipulación de materiales, el control de la humedad y el recubrimiento con precisión. Descubra cómo las soluciones de Emerson ayudan a mejorar la calidad, la seguridad y los procesos de fabricación escalables y de alta eficiencia.
Las materias primas críticas que se utilizan en la fabricación de las baterías de iones de litio (LIB) son el litio, el grafito, el cobalto y el manganeso. A medida que aumentan los despliegues de vehículos eléctricos, la producción de baterías de vehículos eléctricos de litio se está convirtiendo en una fuente de demanda cada vez más importante.
La fabricación de los componentes de la batería de litio (o celda de la batería) se realiza en conjuntos de electrodos y luego se ensamblan en celdas de la batería. Para producir electricidad, las baterías de litio de VE trasbordan los iones de litio internamente de una capa, llamada ánodo, a la otra, el cátodo. Los dos están separados por otra capa, el electrolito.
Cada generación de diseño de baterías (cilíndricas, prismáticas, de bolsa de polímero y, ahora, de estado sólido) desafía los límites técnicos y es más exigente con la tecnología de montaje de baterías. Las soluciones de soldadura por ultrasonido unen de forma confiable los metales más finos y delicados y las películas híbridas avanzadas que se necesitan para fabricar baterías de mayor densidad energética.
Los materiales catódicos típicos, como el NCA y el NMC, se producen mediante coprecipitación de materiales precursores de hidróxido de metal de transición, seguidos de calcinación (litiación y oxidación) con un compuesto de litio.
Los materiales activos de los catótodos están compuestos de litio y metal. Los materiales activos tienen diferentes características según el tipo y la proporción de metales. Por ejemplo, el níquel (Ni) tiene una gran capacidad; el manganeso (Mn) y el cobalto (Co) tienen una alta seguridad; y el aluminio (Al) aumenta la potencia de una batería.
El ánodo (o electrodo negativo) en una batería de iones de litio suele estar compuesto de grafito recubierto de papel de cobre. El grafito es un sólido cristalino de color gris negro y brillo metálico. Debido a su estructura electrónica, es altamente conductiva y puede alcanzar los 25 000 S/cm2 en el plano de un solo cristal.