Optimice el rendimiento y la eficiencia

Planificación de la capacidad

A medida que los entornos de producción se vuelven más complejos, los fabricantes deben anticipar los cuellos de botella, coordinar la mano de obra y los equipos y planificar las operaciones en tiempo real. La planificación de la capacidad proporciona a los equipos de operaciones herramientas basadas en datos para simular, analizar y optimizar los flujos de trabajo, lo que se traduce en una mayor productividad, una comercialización más rápida y una toma de decisiones más segura.

production of large-capacity plastic bottles for beverages, water and sunflower oil. Empty plastic PET bottles of yellow color on a conveyor belt.
Soluciones digitales para una fabricación más inteligente

Producción organizada con precisión

Mejore la agilidad y la capacidad de respuesta de la fabricación mediante herramientas de planificación predictiva de la capacidad.

Las soluciones de planificación de la capacidad ayudan a los fabricantes a equilibrar la demanda con los recursos disponibles. Mediante modelos y simulaciones avanzados, los usuarios pueden identificar limitaciones, evaluar alternativas de programación y tomar decisiones proactivas alineadas con los objetivos empresariales y de producción. Estas herramientas proporcionan visibilidad sobre el estado futuro de la planta, lo que permite realizar ajustes más rápidos, mejorar la utilización de los activos y aumentar la resiliencia ante los cambios.

Soluciones digitales para una fabricación más inteligente

Soluciones en acción Planificación de la capacidad

Las soluciones de planificación de la capacidad ayudan a los fabricantes a equilibrar la demanda con los recursos disponibles. Mediante modelos y simulaciones avanzados, los usuarios pueden identificar limitaciones, evaluar alternativas de programación y tomar decisiones proactivas alineadas con los objetivos empresariales y de producción. Estas herramientas proporcionan visibilidad sobre el estado futuro de la planta, lo que permite realizar ajustes más rápidos, mejorar la utilización de los activos y aumentar la resiliencia ante los cambios.

Programación de la producción en tiempo real

image

Experimente el pináculo de la eficiencia en la fabricación con el cronograma en tiempo real de DeltaV. Nuestra automatización de última generación elimina la necesidad de intervención manual en las actualizaciones del cronograma de productos, lo que garantiza un funcionamiento impecable. Mediante modelos predictivos avanzados, pronosticamos el comportamiento de la automatización y garantizamos una eficiencia óptima tanto en escenarios actuales como en los futuros. Nuestro sistema visualiza dinámicamente las restricciones de las plantas y se adapta a la variabilidad para optimizar el desempeño de la producción y dilucidar las implicaciones de los cambios en los procesos. Gracias a la recopilación y al análisis meticuloso de los datos de la organización, proporcionamos vistas panorámicas precisas del cronograma y análisis exhaustivos de la capacidad.

Explore nuestros grupo de negocio

Grupos de negocio en la planificación de la capacidad

Desde información en tiempo real hasta hardware de control y entornos de simulación, nuestros grupos de negocio reúnen tecnologías que lo ayudan a diseñar, probar y ejecutar estrategias de fabricación altamente eficientes. Descubra cómo cada grupo contribuye a una planificación más inteligente de la capacidad.

Planifique de manera más inteligente y con confianza

Preguntas frecuentes (FAQ)

Explore las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la planificación de la capacidad en el sector de las ciencias de la vida. Descubra cómo ayuda a optimizar la producción, a mejorar la asignación de recursos y a garantizar el cumplimiento normativo.

La planificación de la capacidad en ciencias de la vida implica pronosticar los requisitos de producción y alinear los recursos (como equipos, personal y materiales) para satisfacer la demanda. Garantiza que las instalaciones puedan producir productos de calidad de manera eficiente y que se cumplan las normas reglamentarias.

La fabricación de productos farmacéuticos depende de una sincronización precisa, de la asignación de recursos y del cumplimiento normativo. La planificación de la capacidad ayuda a evitar cuellos de botella, a reducir el tiempo de inactividad y a garantizar que las terapias críticas lleguen a los pacientes a tiempo. También admite operaciones escalables a medida que evoluciona la demanda de productos.

Entre los desafíos comunes se encuentran la demanda variable, las limitaciones de recursos, los plazos de entrega prolongados y los obstáculos normativos. Los pronósticos inexactos o los sistemas desconectados pueden provocar ineficiencias e incumplimientos.

Al identificar con anticipación las carencias de recursos y los posibles cuellos de botella, la planificación de la capacidad minimiza las paradas imprevistas. Garantiza que los materiales, el equipo y el personal estén listos cuando se necesiten, lo que mantiene la continuidad de la producción.

El DeltaV DCS proporciona control de procesos con visibilidad de datos en tiempo real, mientras que el DeltaV MES gestiona los flujos de trabajo, los materiales y el personal. Juntos, ofrecen una plataforma integral para optimizar la capacidad a lo largo del ciclo de vida útil de la producción.

Sí. Con sistemas validados como el DeltaV DCS y el MES, la monitorización en tiempo real cumple con las normativas industriales, como la 21 CFR Parte 11 y GAMP. Esto permite una visibilidad segura y lista para auditorías del desempeño de la capacidad.