Desbloqueo del valor de minerales de baja calidad

Lixiviación en pilas

La lixiviación en pilas desempeña un papel vital en la extracción rentable de metales como oro, cobre y uranio de mineral de baja calidad. Con procesos altamente distribuidos a través de plataformas de lixiviación, extracción por solventes y electroobtención, lograr una recuperación de metales consistente exige automatización confiable, control preciso de flujo y medición en tiempo real. Las soluciones digitales ayudan a mejorar la eficiencia, reducir el desperdicio de reactivos y apoyar operaciones más seguras en entornos desafiantes.

Heap leach pad with stacked ore and recovery solution system at a mining operation
Soluciones aplicadas en la lixiviación en pilas

Mejore la recuperación y reduzca las pérdidas

Mejore la consistencia y el rendimiento en operaciones de lixiviación en pilas y SX/EW

La lixiviación en pilas efectiva depende de una irrigación precisa, equilibrio químico estable y monitoreo continuo del rendimiento a través de sitios extensos. Automatización inteligente y tecnologías de control robustas que optimizan el rendimiento del electrodo de lixiviación, administran la dosificación de los reactivos y monitorizan los procesos de extracción en tiempo real, reduciendo las pérdidas de metal y apoyando la sostenibilidad operativa.

Optimice cada etapa del proceso de lixiviación

Soluciones de lixiviación en pilas en acción

Desde la distribución de almohadillas de lixiviación hasta los tanques de electroobtención, el funcionamiento constante y la recuperación de metales requieren una monitorización precisa y estrategias de control flexibles. Las soluciones digitales avanzadas proporcionan a los operadores información útil, lo que permite respuestas más rápidas a los cambios del proceso y evita el tiempo de inactividad. La instrumentación de campo robusta, las redes inalámbricas seguras y los sistemas de control escalables entregan mejoras medibles en seguridad, productividad y recuperación.

Mejore la consistencia en toda la almohadilla de lixiviación

image

Mejore el rendimiento de la almohadilla de lixiviación con soluciones de monitorización y control en tiempo real que optimizan las tasas de irrigación y garantizan una distribución uniforme de agentes de lixiviación. Al evitar la irrigación insuficiente o excesiva, puede mantener niveles de humedad óptimos, mejorar la recuperación del metal y reducir los costos operativos. Logre mayor consistencia y eficiencia en las operaciones de lixiviación en pilas mientras minimiza el impacto ambiental.

Soporte y recursos

Preguntas frecuentes (FAQ)

Descubra información útil sobre los procesos de lixiviación en pilas, incluyendo el diseño de la almohadilla de lixiviación, el control de caudal de la solución y las consideraciones medioambientales. Estas preguntas frecuentes pueden ayudar a operaciones más eficientes, conformes y rentables.

Los mineros pueden lograr una recuperación de metales más alta y consistente al automatizar el monitoreo de lixiviación en pilas.

Los mineros pueden mejorar la seguridad del personal implementando soluciones de monitoreo inalámbrico de almohadillas de lixiviación.

El monitoreo remoto o monitoreo remoto de activos es una herramienta crítica para la minería ya que los activos mineros están geográficamente dispersos. Implica la recolección de datos de activos mineros móviles que proporciona estado y rendimiento a distancia.

El monitoreo del estado es una herramienta que evalúa la condición y la integridad de las máquinas. Implica varios tipos de adquisición de medición y ofrece los detalles de diagnóstico necesarios para predecir los fallos de la máquina. El monitoreo de condición se puede aplicar a apiladoras-recuperadoras, palas eléctricas de cable, trituradores, transportadores y varios otros tipos de máquinas.