Libere los conocimientos de la cadena de valor de la fase downstream

Fase downstream del petróleo y gas

Emerson se asocia con operadores de la fase downstream en los tres sectores mediante la implementación de un control de procesos avanzado, instrumentación de precisión y análisis predictivo para maximizar el rendimiento, proteger la calidad del producto, reducir las emisiones y garantizar un suministro de energía seguro y fiable desde la columna de destilación hasta la estación industrial urbana.

Petroquímica y refinería: distribución de gas

Desde el petróleo crudo hasta el usuario final, cada etapa está optimizada.

En la refinería, en la fabricación de productos petroquímicos y en la distribución de gas, la diferencia entre ganancias y pérdidas se mide por la eficiencia del proceso, el rendimiento del producto y el tiempo de inactividad imprevisto. Emerson ofrece las tecnologías de automatización, control y medición que mantienen las instalaciones de la fase downstream en funcionamiento con el máximo rendimiento: optimización del craqueo catalítico, mantenimiento de las especificaciones químicas de alta pureza y garantía de una regulación segura y precisa de la presión en todas las redes de distribución de gas natural.

Cada barril optimizado. Cada unidad en funcionamiento de manera más segura.

Petroquímica y refinería

Las refinerías se enfrentan a una presión cada vez mayor en tres frentes simultáneos: maximizar el rendimiento en unidades de proceso complejas e interdependientes, reducir el consumo de energía y adaptarse a las regulaciones ambientales más estrictas, todo ello sin comprometer el tiempo productivo. La automatización integrada, la seguridad del proceso y las tecnologías de control avanzado de Emerson dan a los operadores visibilidad en tiempo real y control preciso desde la destilación del crudo hasta la conversión, la mezcla y el almacenamiento. El resultado es un mayor rendimiento, menos paradas imprevistas y una ruta más despejada hacia operaciones rentables que cumplan con las normas.

Cada PSI bajo control. Cada pie cúbico contabilizado.

Sistemas de distribución de gas natural

En la distribución de gas natural, las desviaciones de presión, las fugas no detectadas y los procesos de cumplimiento manual se traducen directamente en riesgos para la seguridad, en pérdida de ingresos y en exposición regulatoria. Los reguladores de presión, las tecnologías de detección de fugas y las soluciones SCADA integradas de Emerson ofrecen a los operadores un control continuo y en tiempo real en toda su red de distribución, lo que reduce el tiempo de inactividad, automatiza los informes de cumplimiento y garantiza un suministro de gas fiable en cada nodo.​

Automatización y control de la distribución de gas

Soluciones para la distribución de gas

Emerson integra caudalímetros inteligentes, correctores de volumen electrónicos, RTU y plataformas SCADA avanzadas en un panorama operativo unificado, lo que les da a los servicios de gas la precisión en el control de la presión, la capacidad de mantenimiento predictivo y los informes de cumplimiento automatizados necesarios para operar redes de distribución más inteligentes y seguras.​

Gestión y control de la presión de precisión para servicios generales de gas​

image

Los reguladores de presión, las válvulas reductoras de presión y los dispositivos de corte de Emerson monitorizan continuamente las condiciones de la fase downstream y ajustan instantáneamente los caudales para mantener los puntos de ajuste de presión precisos, lo que elimina el retraso mecánico y reduce el riesgo de sobrepresurización. Las capacidades de diagnóstico integradas proporcionan información predictiva sobre el estado del regulador, mediante el cambio del mantenimiento de ciclos reactivos a intervenciones planificadas y al funcionamiento de las redes de distribución con el máximo rendimiento.​

Explorar nuestras unidades de negocio

Descubra las tecnologías de Emerson para la excelencia en la fase downstream

Explore cómo las unidades de negocio de Emerson ayudan a las refinerías y a los productores de la industria petroquímica a mejorar la eficiencia, maximizar el rendimiento, fortalecer la seguridad, reducir el consumo de energía y respaldar operaciones sostenibles en entornos de procesamiento complejos.

Operaciones de la fase downstream

Preguntas frecuentes (FAQ)

Obtenga más información sobre cómo Emerson respalda la industria de la refinación, los procesos petroquímicos y la distribución con soluciones de automatización, medición y control diseñadas para los procesos downstream del petróleo y el gas.

La distribución de gas natural es el último paso en la cadena de valor de la energía, ya que supone el suministro de gas desde las tuberías de transporte de alta presión a los usuarios finales residenciales, comerciales e industriales. Garantizar una distribución segura, fiable y eficiente es fundamental para mantener un suministro de energía ininterrumpido.

En los servicios generales de gas se deben gestionar redes complejas y a gran escala con una demanda fluctuante, infraestructuras obsoletas y condiciones de presión variables. Los sistemas antiguos a menudo carecen de capacidad de respuesta en tiempo real, lo que aumenta el riesgo de ineficiencias, tiempo de inactividad y problemas de seguridad.

Los reguladores de presión avanzados, las válvulas de control y los dispositivos de cierre automatizados permiten monitorizar y estabilizar continuamente la presión del gas, mediante la respuesta instantánea a los cambios en la demanda y la prevención de eventos de sobrepresurización insegura.​

La automatización integrada ajusta continuamente las condiciones de caudal en función de los requisitos de la fase downstream, lo que garantiza un control preciso de la presión y una entrega estable a lo largo de toda la red de distribución.​

Al conectar dispositivos de campo, como caudalímetros, sensores de presión y RTU, a los sistemas SCADA, los operadores obtienen visibilidad centralizada y en tiempo real del rendimiento de la red, las velocidades de caudal y las condiciones de presión.

Los datos operativos de alta fidelidad se combinan con análisis avanzados para ofrecer información útil, lo que permite respuestas más rápidas a los cambios en la demanda, las anomalías y los problemas de rendimiento del sistema.​

Las válvulas de cierre automatizadas y las capacidades de aislamiento remoto permiten a los operadores aislar rápidamente las secciones afectadas, lo que reduce la pérdida de gas, el impacto ambiental y el riesgo para las comunidades circundantes.​

La automatización integrada, el control preciso de la presión y la monitorización continua garantizan operaciones estables y entregas consistentes, incluso cuando la demanda o las condiciones ambientales son cambiantes.​

Al digitalizar los procesos de monitorización y elaboración de informes, los operadores pueden agilizar las auditorías, reducir la carga administrativa y centrarse en el rendimiento operativo y la seguridad.​