Precisión y fiabilidad en la superficie

Cabezales de pozo

Desde la monitorización remota hasta la gestión de presión, las soluciones digitales de cabezal de pozo respaldan la producción segura y eficiente en cada etapa. Impulse el desempeño operativo con tecnologías diseñadas para reducir fugas, optimizar el tiempo de actividad y prolongar la vida útil de los activos incluso en los entornos más exigentes.

Sunset blue hour and silhouette of oilfield worker at oil well manifold  ; Shutterstock ID 531329203; purchase_order: Enterprise MARCOM; job: Emerson.com; client: Web; other: Requested by Susan Tencio
Infraestructura de superficie más inteligente

Desempeño integral del cabezal de pozo

Maximice la producción y la seguridad con soluciones conectadas e integradas de cabezal de pozo

Los sistemas de cabezal de pozo deben funcionar perfectamente para garantizar la seguridad y eficiencia de las operaciones de upstream. Las soluciones modernas de cabeza de pozo integran detección, control y análisis de datos para reducir las intervenciones manuales, mejorar la visibilidad del campo y respaldar objetivos de producción fiables. Ya sea en el shale en tierra o en campos remotos en alta mar, la automatización fiable de cabezales de pozo ofrece un valor medible.

Resultados del mundo real

Soluciones en acción Cabezal de pozo

En todo el mundo, los operadores están mejorando el rendimiento de los pozos y minimizandp las emisiones mediante el uso de innovadoras tecnologías de control y medición. Los estudios de casos demuestran cómo los sistemas de cabezal de pozo basados en datos permiten un mantenimiento predictivo, tiempos de respuesta más rápidos y menos visitas in situ, todo ello mientras mejoran la seguridad y la producción.

Tecnologías colaborativas que impulsan los resultados

Grupos empresariales en soluciones de cabezal de pozo

Las aplicaciones de cabezal de pozo se benefician de las innovaciones en las tecnologías de medición, control, automatización y diagnóstico. Cada grupo comercial aporta experiencia especializada para mejorar el tiempo de actividad, la seguridad y ofrecer más datos prácticos sobre el terreno.

Soluciones de cabezal de pozo

Preguntas frecuentes (FAQ)

Explore las preguntas frecuentes para entender mejor cómo las tecnologías de cabezal de pozo respaldan operaciones seguras, eficientes y fiables en todos los entornos de perforación y producción.

Las válvulas ESD son un componente de seguridad crítica en el cabezal del pozo. Se utilizan para detener el caudal de líquidos o gases peligrosos en caso de una condición anormal o peligrosa. 

 

Muchos cabezales de pozo están ubicados en ubicaciones remotas, no dirigidas. Es posible que no tengan acceso a aire para instrumentos, gas de proceso o energía eléctrica de servicios generales. La seguridad, la fiabilidad y la protección del medio ambiente también se deben tener en cuenta cuando se automatizan las válvulas de parada de emergencia críticas. Dos opciones para satisfacer estos requisitos son un sistema de actuador hidráulico autónomo o un actuador eléctrico con bajos requisitos de energía y que pueda funcionar utilizando energía solar.

Un sistema inteligente de cabezal de pozo es una solución sofisticada que integra automatización avanzada, sensores y análisis para mejorar la gestión y el control de las operaciones del cabezal de pozo.

Normalmente, este sistema incluye:

  • Sensores avanzados y dispositivos de medición: proporcionan datos en tiempo real sobre presión, temperatura, caudales y otros parámetros críticos.
  • Tecnologías de automatización y control: automatizar las funciones del cabezal de pozo, como las operaciones de válvulas y la gestión de la presión para reducir la necesidad de intervención manual y aumentar la eficiencia operativa.
  • Análisis y supervisión de datos: para analizar datos de varias fuentes, optimizar el rendimiento, predecir las necesidades de mantenimiento y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de seguridad y medio ambiente.
  • Acceso y gestión remotos: permiten a los operadores monitorizar y controlar las operaciones del cabezal de pozo desde ubicaciones remotas, lo que mejora los tiempos de respuesta y la flexibilidad operativa.

En general, los sistemas inteligentes de cabeza de pozo de Emerson tienen como objetivo aumentar la seguridad, la fiabilidad y la productividad, mientras reducen los costos y el impacto ambiental mediante tecnología de vanguardia y soluciones integradas.

Las RTU se están convirtiendo en la tecnología de control preferida de los operadores de varios equipos debido a su agilidad y flexibilidad. Las RTU ofrecen mayor capacidad con una mayor cantidad de entradas y salidas y más potencia de procesamiento para datos que los controladores lógicos programables (PLC). Las herramientas de software intuitivas permiten a los usuarios configurar las unidades remotas de terminales mientras proporcionan acceso al entorno de programación IEC 61131 que es común con los controladores lógicos programables para lograr todo el control necesario. La instalación es otra consideración importante. Los PLC forman parte de un sistema de control más completo, que a menudo se encuentra en un refugio grande in situ. Las RTU están diseñadas para soportar condiciones operativas adversas al ofrecer un intervalo de temperatura funcional más amplio con instalación en armarios convenientes y rentables. Además, las RTU generalmente tienen necesidades de energía mucho más bajas que los PLC, lo que ayuda a ahorrar en los costos de electricidad.