Soluciones energéticas sostenibles

Geotérmica

Aprovechar el calor natural de la Tierra ofrece una fuente de energía limpia, fiable y resistente. Mediante la aplicación de las tecnologías adecuadas, los operadores geotérmicos pueden lograr una eficiencia excepcional, garantizar el desempeño a largo plazo y contribuir a un futuro con menos emisiones de carbono, al mismo tiempo que minimizan el impacto ambiental y mejoran la flexibilidad operativa.

Geothermal
Experiencia comprobada en centrales geotérmicas

Soluciones de control integrales para operaciones geotérmicas

Las tecnologías de control y automatización integrales respaldan la producción de energía geotérmica de manera eficiente y segura

Las estrategias avanzadas de automatización y control ayudan a las centrales geotérmicas a optimizar la extracción de calor, mejorar la estabilidad del proceso y extender la vida útil del equipo, desde el cabezal del pozo hasta la planta de generación. El software inteligente, la instrumentación resistente y los sistemas de seguridad integrados permiten operaciones fiables en entornos de alta temperatura y alta presión. Ya sea mediante la actualización de la infraestructura obsoleta o el desarrollo de una nueva capacidad, los operadores se benefician de una mayor disponibilidad de la planta y de información en tiempo real para aumentar la producción y la eficiencia.

Visibilidad y fiabilidad operativa

Soluciones geotérmicas en acción

La unificación del sistema de control, la monitorización avanzada del estado y las interfaces del operador intuitivas permiten gestionar mejor los activos críticos y las condiciones de la subsuperficie. Con las soluciones de automatización diseñadas para la energía, los operadores geotérmicos pueden reducir los tiempos de arranque, limitar el tiempo de inactividad y tomar decisiones más rápidas y fundamentadas, lo que maximizará la potencia en megavatios y, al mismo tiempo, reducirá el riesgo.

Datos fiables en condiciones difíciles

image

En las operaciones geotérmicas, una supervisión precisa de la presión, la temperatura y el caudal es esencial para un desempeño seguro y eficiente. Nuestros sólidos instrumentos de campo están diseñados especialmente para soportar fluidos corrosivos y calor extremo, lo que permite obtener datos fiables incluso en los entornos de campo de cabezal de pozo y de vapor más exigentes.

Soluciones sostenibles desde el núcleo de la Tierra

Preguntas frecuentes (FAQ)

La energía geotérmica desempeña un papel cada vez mayor en el suministro de energía fiable y sostenible. Esta sección de preguntas frecuentes aborda temas comunes sobre tecnologías geotérmicas y operaciones y cómo las soluciones avanzadas de automatización y supervisión ayudan a mejorar la eficiencia, el desempeño, la seguridad y la fiabilidad a largo plazo.

La energía geotérmica aprovecha el calor subterráneo mediante vapor, agua caliente o salmuera para generar electricidad limpia y fiable o calefacción directa. Se utiliza en centrales geotérmicas para producir energía limpia y de carga base.

La energía geotérmica es renovable, emite bajas emisiones y ofrece una producción de energía estable, con factores de alta capacidad, lo que la hace ideal para la producción continua de electricidad.

Los tres tipos principales son las plantas de energía de vapor seco, vapor flash (destello) y ciclo binario, dependiendo de la temperatura y el tipo de fluido. Estos sistemas producen energía de carga base limpia y fiable con un impacto ambiental mínimo, lo que convierte a la geotérmica en un componente valioso de la combinación de energía renovable.

La energía geotérmica tiene un uso de la tierra y emisiones mínimos en comparación con los combustibles fósiles y los sistemas de lazo cerrado pueden reducir aún más el impacto ambiental.

Sí, la energía geotérmica puede integrarse con otras energías renovables, como la solar y la eólica, y ofrece una fuente de energía estable de carga base. También complementa la generación térmica al compartir infraestructura, como turbinas, y al mejorar la fiabilidad general de la red.

Con un mantenimiento adecuado y el manejo de recursos, las centrales geotérmicas, equipadas con turbinas e intercambiadores de calor, pueden funcionar de manera eficiente durante 30 a 50 años o más. Su longevidad depende de la sostenibilidad del yacimiento y del mantenimiento del equipo.