Potenciando operaciones solares fiables y escalables
La automatización avanzada mejora la continuidad operativa y la capacidad de respuesta de la red
La producción de energía solar eficiente requiere mucho más que captar la energía: exige coordinación inteligente, diagnóstico en tiempo real y sistemas de control fiables. Las soluciones de automatización integradas permiten una respuesta más rápida ante condiciones variables, minimizan las interrupciones y maximizan el retorno de la inversión. No importa si se encuentra desarrollando nuevas instalaciones o modernizando los activos existentes; estas soluciones ofrecen visibilidad centralizada, capacidades de mantenimiento predictivo y soporte escalable para recursos energéticos híbridos y distribuidos.
Soluciones solares en acción
Mediante diversas tecnologías solares, las soluciones de automatización permiten a los operadores de la planta gestionar de forma proactiva el desempeño, detectar y resolver problemas más rápido y mantener el cumplimiento normativo. Las estrategias de control inteligente, la integración SCADA y las arquitecturas de ciberseguridad mejoran la capacidad de respuesta a medida que reducen la complejidad. Desde los campos fotovoltaicos hasta las centrales de energía solar concentradas, los operadores obtienen las herramientas necesarias para adaptarse rápidamente y operar con confianza.
Control simplificado para activos distribuidos
Las soluciones de control integradas y escalables ayudan a optimizar el desempeño energético y la rentabilidad operativa, al mismo tiempo que contribuyen a la estabilidad de la red y de la microrred. Estos sistemas permiten una monitorización y un control seguros en tiempo real de las operaciones PV, accesibles desde dispositivos móviles o salas de control centralizadas. Gracias a su diseño pensado para la interoperabilidad, agregan y analizan datos de inversores, rastreadores solares, cajas de combinación, estaciones meteorológicas, transformadores, interruptores y sistemas de gestión de baterías. Esta visibilidad unificada permite a los operadores tomar decisiones más rápidas y basadas en datos, reducir el tiempo de inactividad y prolongar la vida útil de los activos.
DCS con integración SCADA
Unifique el control y la visibilidad de los activos PV distribuidos mediante DCS y SCADA integrados para una toma de decisiones más rápida e inteligente.
Monitorización de condición integrada
Detecte y resuelva de manera proactiva los problemas de los equipos mediante la monitorización del estado en tiempo real en todo el campo PV.
Soluciones de ciberseguridad para ICS
Proteja las operaciones PV remotas con ciberseguridad por capas basada en estándares diseñada para sistemas de control industrial.
Documentos relacionados con soluciones para energía solar
Descubra cómo las soluciones de automatización y control de Emerson ayudan a que las centrales de energía solar a escala de los servicios generales aumenten la producción de energía, mejoren la integración de redes y reduzcan la complejidad operativa.
Preguntas frecuentes (FAQ)
La energía solar es una fuente de energía renovable en rápido crecimiento y que desempeña un papel vital en la transición global hacia la energía limpia. Esta sección ofrece información sobre las tecnologías solares, como la energía fotovoltaica (PV) y la energía solar concentrada (CSP), la integración de la red solar, la optimización de las plantas, y de qué manera la automatización y el mantenimiento predictivo mejoran el desempeño y la fiabilidad tanto a escala de servicios públicos como en los sistemas de energía solar distribuida.
La energía solar se produce al convertir la luz solar en electricidad mediante paneles fotovoltaicos (PV) o sistemas de energía solar concentrada (CSP).
Los dos tipos principales son los sistemas fotovoltaicos (PV), que convierten la luz solar directamente en electricidad, y los sistemas de energía solar concentrada (CSP) que utilizan espejos para generar energía térmica.
La automatización aumenta la eficiencia de la planta solar mediante la optimización de la salida de energía, la supervisión del estado del panel solar, el seguimiento de las condiciones ambientales y la reducción de las operaciones manuales mediante datos en tiempo real.
Existen diversos factores que pueden reducir la eficiencia de los sistemas de energía solar, como las condiciones climáticas (si está nublado, si hay lluvia o nieve), la orientación y ángulo de inclinación del panel, la sombra de los árboles o edificios, la acumulación de polvo y suciedad en los paneles y la degradación del sistema a lo largo del tiempo debido al envejecimiento de los componentes. El mantenimiento regular y el diseño inteligente del sistema pueden ayudar a mitigar estos problemas.
El mantenimiento predictivo utiliza datos y análisis en tiempo real para identificar problemas potenciales antes de que se den lugar a fallos del equipo, lo que reduce las paradas no planificadas y los costes.
Los sistemas solares conectados a la red utilizan inversores inteligentes, almacenamiento de energía y tecnologías de control para estabilizar el voltaje y garantizar un suministro de energía fiable.