Emerson mejora el software del sistema de control para una integración de datos perfecta y un mayor desempeño operativo

Fallback image

El Feature Pack 2 de la versión 15 de DeltaV™ amplía la conectividad mediante protocolos basados en Ethernet y agiliza la ejecución del control basado en estados Imagen de alta resolución

La actualización del sistema de control distribuido DeltaV amplía la conectividad mediante protocolos basados en Ethernet y agiliza la ejecución del control basado en estados

AUSTIN, Texas (10 de junio de 2024) - Emerson, líder mundial en tecnología y software, amplía aún más la plataforma de automatización DeltaV™ con la actualización del Feature Pack 2 de la versión 15 de DeltaV para su sistema de control distribuido (DCS). Esta versión del paquete de funciones permite a los usuarios migrar fácilmente a un DCS DeltaV desde otros sistemas de control de terceros, amplía la compatibilidad con redes Ethernet para dispositivos con alto volumen de datos y reduce la complejidad de las implementaciones de control basadas en estados. En su lucha por alcanzar las mejoras de desempeño más esquivas para cumplir con los objetivos de eficiencia y sostenibilidad cada vez mayores, las plantas apuestan por tecnologías que modernicen el control sin riesgos de ingeniería desmedidos, gastos adicionales ni tiempos de inactividad. La última versión del sistema de control DeltaV mantiene la periodicidad habitual entre lanzamientos importantes, lo que permite a los usuarios aprovechar con mayor rapidez los ahorros en proyectos y las eficiencias operativas que ofrecen las nuevas funciones del software del sistema de control.

“El Feature Pack 2 de la versión 15 de DeltaV brinda a los usuarios nuevas funcionalidades, capacidades y mejoras para ampliar aún más la integración perfecta de datos y de E/S, así como aplicaciones para modernizar de manera más fácil sus operaciones, aumentar la conectividad y la colaboración, y lograr la excelencia operativa”, dijo Claudio Fayad, vicepresidente de tecnología de la unidad de Sistemas y Soluciones de Proceso de Emerson.

En la actualidad, las plantas necesitan aprovechar las ventajas de las tecnologías modernas y digitales que optimizan las operaciones y aumentan la sostenibilidad. Sin embargo, una de las barreras más comunes para la modernización del sistema de control es el alto coste y los requisitos de mano de obra asociados a la transición de E/S. DeltaV IO.Connect, que permite a los usuarios reemplazar los sistemas de control obsoletos por software y controladores DeltaV modernos sin necesidad de modificar la infraestructura de E/S existente, ahora admite múltiples sistemas de control de terceros.

Las plantas ahora pueden migrar de inmediato a un sistema de control DeltaV moderno desde los sistemas de terceros más comunes. Esto permite obtener las ventajas del control moderno de manera instantánea y migrar la infraestructura de E/S gradualmente, según su propio cronograma para minimizar el tiempo de inactividad y los riesgos.

Las redes de dispositivos basadas en Ethernet, de alta velocidad y con gran capacidad de datos, continúan ganando popularidad en todo el sector de la automatización. Esta tendencia solo se verá impulsada por la capa física avanzada, que ampliará el rango de aplicaciones en las industrias híbridas y de procesos. Gracias a esta última versión, el sistema de control DeltaV no solo permite trabajar con una mayor variedad de tipos de datos, sino que también ha elevado las capacidades de diagnóstico para el amplio rango de protocolos de comunicación basados en Ethernet compatibles, entre ellos PROFINET, EtherNet/IP, OPC UA y Modbus TCP. Estas mejoras fomentan una base sólida de automatización DeltaV para el intercambio de un volumen y una variedad crecientes de datos provenientes de las redes de dispositivos de campo de última generación.

El control basado en estados es un factor clave para plantas que buscan implementar operaciones autónomas y semiautónomas para disminuir los tiempos de inactividad y los riesgos de seguridad. Con el Feature Pack 2 de la versión 15 de DeltaV, los equipos de diseño y operaciones ahora cuentan con más opciones para definir la ejecución de las secuencias de control basadas en estados cuando las operaciones requieren un cambio en la lógica. Este comportamiento opcional permite operaciones seguras y fiables, al mismo tiempo que aumenta la flexibilidad y facilita el mantenimiento de la lógica basada en estados. Para aumentar el conocimiento de la situación del operador, la función de área de vigilancia del DeltaV Live también se ha mejorado para que permanezca activa al navegar entre pantallas.

Medios de comunicación:

Recursos adicionales:


Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.