Emerson avanza en la automatización definida por software con el último lanzamiento del sistema de control

DeltaV Plant Monitor

La versión 16.LTS del DeltaV™ ofrece capacidades definidas por software para reducir los costos de automatización, mejorar la inteligencia operativa, mejorar la visibilidad de los datos en toda la empresa y fortalecer la ciberseguridad.  Imagen de alta resolución

La versión 16.LTS de DeltaV acelera el camino hacia una plataforma de operaciones empresariales preparada para OT para integrar y optimizar sin problemas las operaciones industriales

AUSTIN, Texas (20 de enero de 2026) – Emerson, líder mundial en automatización, mejoró su plataforma de automatización DeltaV™ mediante el lanzamiento de laversión 16de su sistema de control distribuido (DCS) y su sistema instrumentado de seguridad integrado. La versión 16.LTS del DeltaV ofrece capacidades definidas por software que reducen los costos de automatización, mejoran la inteligencia operativa, mejoran la visibilidad de los datos en toda la empresa y fortalecen la ciberseguridad. Esta versión de soporte a largo plazo (LTS) consolida nuevas capacidades comprobadas en campo en una sola versión.

Nathan Pettus, presidente del negocio de sistemas y soluciones de procesos de Emerson dijo: "La velocidad de la innovación tecnológica y el auge de la IA industrial, junto con las crecientes demandas informáticas en la capa de control, han creado un punto de inflexión que requiere una nueva forma para que las empresas unifiquen los datos operativos y escalen la automatización en toda la empresa". "La versión 16.LTS de DeltaV es el siguiente paso en la entrega de la plataforma de operaciones empresariales definida por software que satisfará esas necesidades, desbloqueando la flexibilidad ilimitada y las opciones de tecnología a prueba de futuro en los años venideros".

Con una modularidad y flexibilidad mejoradas, la versión 16.LTS de DeltaV permite la implementación y expansión eficientes de los sistemas de automatización. Esto incluye el acceso alDeltaV IQ Controller, un controlador modular, definido por software y tolerante a fallas implementado en un entorno basado en servidor y capaz de manejar las aplicaciones de control de procesos más exigentes. Además, el modelo de suscripción flexible de Emerson, el sistema DeltaV Flex, proporciona a las empresas una capacidad completa del DeltaV DCS que les permite pagar por la utilización a lo largo del tiempo y aumentar o reducir rápidamente según lo dicten los factores del mercado.
 
La versión 16.LTS de DeltaV también integra inteligencia mediante una conectividad de datos y E/S más fluida gracias a las redes de campo de última generación, lo que proporciona mayor inteligencia para optimizar y mantener los activos y procesos. La compatibilidad integrada con PROFINET a través de Ethernet-APL en el controlador DeltaV PK permite la conectividad de alta velocidad con dispositivos de campo en entornos exigentes en operaciones de fabricación híbrida y por procesos.

El software DeltaV Continuous Historian Elite se basa en el poder del portafolio de productos AspenTech de Emerson para ofrecer una base de datos mejorada para la optimización en toda la empresa. Al crear una conectividad perfecta entre el DCS y las soluciones de gestión de datos empresariales, Continuous Historian Elite permite que los datos contextualizados fluyan libremente en toda la empresa para impulsar el análisis y la IA.

Las mejoras al DeltaV Live continúan proporcionando una vista expandida y cohesiva de las operaciones al transmitir datos a través del DeltaV Edge Environment para respaldar la toma de decisiones a nivel empresarial y el conocimiento de la situación. El nuevo DeltaV Live Enterprise View permite el acceso seguro y de solo lectura a las pantallas fuera de la sala de control, lo que posibilita servir los datos de la sala de control a los consumidores de nivel empresarial para las tendencias y la mejora continua de las operaciones. Las mejoras también incluyen integración de aplicaciones web que permite a los usuarios incorporar aplicaciones de software de terceros, como herramientas de optimización, de forma nativa a la interfaz de control del DeltaV.

La versión 16.LTS de DeltaV también mantendrá su certificación de Aseguramiento de la seguridad del sistema (SSA) Nivel 1 (L1) de la Sociedad internacional de automatización (ISA). La certificación ISA SSA L1 proporciona a terceros garantía de prácticas seguras por diseño que cumplen con los requisitos ISA/IEC-62443-3-3 y 4-1.

Medios de comunicación:

Recursos adicionales: 


Acerca de Emerson

Emerson (NYSE: EMR) es líder mundial en automatización que ofrece soluciones para los desafíos tecnológicos más exigentes. Con sede en St. Louis, Missouri, Emerson está diseñando el futuro autónomo, lo que permite a los clientes optimizar las operaciones y acelerar la innovación. Para más información, visite Emerson.com.