Emerson ayuda a la refinería más grande de Rumania a reducir las alarmas del sistema de control en más del 95 por ciento

Rompetrol Refinery

La refinería Rompetrol Petromida en Rumania utilizó el software DeltaV™ AgileOps de Emerson para reducir el volumen de alarmas del sistema de control en más del 95 %. Imagen cortesía de Rompetrol. Imagen de alta resolución

Rompetrol Refinery Control Room

El software DeltaV™ AgileOps aumentó la eficacia del operador y situó los índices de alarmas dentro de las recomendaciones de la directriz 191 de la EEMUA. Imagen cortesía de Rompetrol. Imagen de alta resolución

Rompetrol Rafinare utiliza el software DeltaV AgileOps para aumentar la eficacia de los operadores y garantizar el cumplimiento de la directriz 191 de la EEMUA para el sector
  • El software DeltaV AgileOps de Emerson reduce el volumen de las alarmas del sistema de control en más de un 95 %.
  • El software de gestión de alarmas de Emerson ayuda a Rompetrol a alcanzar los niveles de desempeño de alarma recomendados en la directriz 191 de la EEMUA.
  • DeltaV AgileOps mejora la eficacia de los operadores al eliminar las alarmas falsas e irrelevantes. 

BUCHAREST, Rumania (14 de julio de 2026) – Emerson, líder mundial en automatización, ayudó a Rompetrol Rafinare a reducir los volúmenes de alarmas del sistema de control distribuido (DCS) en más del 95 % al utilizar el software de gestión de operaciones DeltaV™ AgileOps en su refinería Petromidia de Navodari, Rumania. El proyecto mejoró el desempeño de las alarmas del sistema de control, aumentó la eficacia de los operadores y situó las tasas de alarma de la refinería dentro de las recomendaciones de la directriz 191 de la Engineering Equipment and Materials Users Association (EEMUA) en la refinería más grande de Rumania.

Con una capacidad de procesamiento anual de aproximadamente cinco millones de toneladas de productos de combustible, la planta de Petromidia opera un amplio rango de unidades de conversión y mantiene uníndice de complejidad Nelsonde 9.32, lo que crea volúmenes significativos de base de datos del proceso y alarmas. Con el tiempo, las alarmas del sistema de control habían evolucionado más allá de las prácticas recomendadas, lo que exponía a los operadores a volúmenes altos de alarmas, especialmente durante las perturbaciones en la planta. Las alarmas intermitentes también aportaban ruido innecesario, lo que dificultaba que los operadores identificaran y respondieran a eventos críticos del proceso. Los operadores experimentaban habitualmente una saturación de alarmas, mientras que algunas permanecían activas de forma permanente en condiciones operativas normales.

Para abordar estos desafíos, Rominserv, el proveedor de servicios de ingeniería y mantenimiento de Rompetrol, colaboró con Emerson para mejorar la calidad de las alarmas y reducir las falsas alarmas en toda la refinería. El equipo implementó el software DeltaV AgileOps de Emerson para ofrecer una visibilidad continua del desempeño de las alarmas, incluidas las tasas promedio y máxima de alarmas, las secuencias recurrentes de alarmas y el tiempo transcurrido fuera de los umbrales operativos recomendados.

El software DeltaV AgileOps captura datos de alarmas y eventos directamente del sistema de control distribuido DeltaV que opera la planta, lo que permite a los equipos de ingeniería identificar alarmas de alta frecuencia, alarmas obsoletas y falsas alarmas responsables de una actividad de alarmas desproporcionada. Mediante el uso de tableros de rendimiento y herramientas de tendencias históricas, el personal de la refinería evaluó el comportamiento de las alarmas durante la operación en estado estable, las condiciones de puesta en marcha y las perturbaciones del proceso, a la vez que validó los cambios propuestos en los límites de alarma, las prioridades y las estrategias de supresión con respecto a los datos reales de la planta.

Como resultado del proyecto, la refinería redujo la generación de alarmas, que durante la operación normal superaba los dos millones al mes, a menos de 50 000 al mes. De acuerdo con la directriz 191 de la EEMUA, los operadores no deben recibir más de una alarma cada 10 minutos durante la operación en estado estable.

“La gestión de alarmas desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de operaciones seguras y eficientes en la refinería”, dijo George Nilca, director de ingeniería de procesos de Rompetrol Rafinare. “La supervisión continua del desempeño de las alarmas y los análisis que proporciona DeltaV AgileOps redujeron significativamente la carga de alarmas para los operadores, al tiempo que mejoraron la conciencia operativa general. El sistema resultante es más estable y mejor alineado con las condiciones reales de la planta, lo que permite a los operadores concentrarse en las alarmas importantes y responder con mayor eficacia a las alteraciones del proceso”.

La implementación también mejoró la visibilidad a largo plazo del desempeño del sistema de control mediante informes automatizados de alarmas y eventos. La retención de eventos y alarmas históricas existentes se extendió de aproximadamente cuatro a cinco días a casi dos meses, lo que permite un análisis más efectivo de los problemas recurrentes y respalda mejores decisiones de mantenimiento y optimización.

“Los sistemas de control modernos proporcionan enormes cantidades de información operativa, pero los operadores necesitan el contexto y la visibilidad adecuados para actuar con eficacia”, explicó Guido Wink, vicepresidente de la unidad de sistemas de control y software de Emerson en Europa. “DeltaV AgileOps ayuda a las organizaciones a supervisar y mejorar continuamente el desempeño del sistema de alarmas para que los operadores puedan centrarse en los eventos que más importan para una operación segura y eficiente”.

Para obtener más información sobre el proyecto de gestión de alarmas de Rompetrol Rafinare, descargue el resumen completo del proyecto en Emerson.com.

Preguntas frecuentes
¿Qué es el software DeltaV AgileOps?

DeltaV AgileOps es el software de gestión de operaciones de Emerson que ayuda a las organizaciones industriales a mejorar la gestión de alarmas, la visibilidad operativa y la eficacia de los operadores mediante el análisis y la supervisión continuos del desempeño.

¿Por qué es importante la gestión de alarmas en las operaciones de refinería?
La gestión efectiva de alarmas ayuda a los operadores a identificar rápidamente las condiciones críticas del proceso, a reducir la saturación de alarmas y a mantener el conocimiento de la situación en condiciones operativas estables o alteradas.


¿Cómo mejora DeltaV AgileOps el rendimiento del operador?

El software identifica las falsas alarmas, rastrea en tiempo real el comportamiento del sistema de alarmas y proporciona análisis que ayudan a los operadores a centrarse en las condiciones de proceso relevantes.

Medios de comunicación:

Recursos adicionales: 


Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es líder mundial en automatización que ofrece soluciones para los desafíos tecnológicos más exigentes. Con sede en St. Louis, Missouri, Emerson está diseñando el futuro autónomo, lo que permite a los clientes optimizar las operaciones y acelerar la innovación. Para obtener más información, visite Emerson.com.