Trabaje de manera más inteligente, rápida y eficiente
Sin necesidad del permiso de trabajo de alto riesgo. Sin escalar. Sin conjeturas. La tecnología Bluetooth le permite configurar, mantener o solucionar problemas de instrumentos de campo sobre la marcha para realizar rondas rápidamente, resolver problemas simples y atender lo que requiere atención inmediata. La interfaz de la aplicación AMS Device Configurator proporciona una experiencia coherente en todos los productos de Emerson y un acceso conveniente a la información. La compatibilidad de la tecnología Bluetooth de Emerson con el AMS Device Configurator está disponible en los sistemas operativos Android™, Windows e iOS, así como en el AMS Trex Device Communicator. Descubra un proceso más sencillo para realizar tareas de rutina sin necesidad de una conexión física.
1. Productividad
Localice rápidamente los dispositivos de campo y realice las tareas relacionadas con la configuración, el estado y el diagnóstico de los dispositivos.
2. Fiabilidad
Los dispositivos están protegidos contra la exposición innecesaria al medio ambiente, lo que aumenta la fiabilidad de los dispositivos y del proceso.
3. Seguridad
Acceda a la información del dispositivo desde una ubicación segura con menos equipo y menos tiempo en áreas clasificadas.
Conectividad Bluetooth
No se preocupe por tener que aprender a utilizar otro programa de software. La aplicación AMS Device Configurator Bluetooth utiliza descriptores de dispositivo para comunicarse con los instrumentos de campo y ofrece una experiencia similar a la de AMS Device Manager y AMS Trex, con velocidades de comunicación hasta 10 veces superiores a las de las conexiones HART® tradicionales.
Videos

Bluetooth® Connectivity on Emerson Devices
Diagnostique los problemas rápidamente mediante el acceso a todos los dispositivos cercanos al técnico, a velocidades hasta 10 veces superiores a las de las conexiones HART® tradicionales. Mejore la seguridad del personal y aumente la eficiencia. No es necesario quitar las cubiertas de la carcasa. Sin tener que escalar tanques ni usar andamios, es como tener una pantalla remota en la palma de la mano.
Bluetooth® Connectivity on Emerson Devices
How to connect to an Emerson Device over Bluetooth® Technology
Rosemount 3408 Level Transmitter with Bluetooth® Enabled Technology
Rosemount™ 3051 Pressure Transmitter New Capabilities
The Rosemount 1208 Level and Flow Transmitter is now available with Bluetooth wireless connectivity
Micro Motion™ 4700 Config I/O Coriolis Transmitter
AMS Trex Device Communicator | The Next Generation is Here — Now with Bluetooth® connectivity
Recursos
Productos destacados
Preguntas frecuentes
Conceptos básicos de conectividad Bluetooth
La conectividad Bluetooth® permite a los técnicos configurar, mantener y solucionar problemas de los instrumentos de campo de Emerson de forma inalámbrica a una distancia de hasta 15 metros (50 pies), sin abrir las carcasas de los dispositivos ni requerir una conexión física. Con la aplicación AMS Device Configurator en un dispositivo móvil, en una PC con Windows o en el AMS Trex™ 2 Device Communicator, los equipos de campo pueden acceder de forma inalámbrica al estado del dispositivo, al diagnóstico y a los datos de configuración, a velocidades hasta 10 veces superiores a las de las conexiones HART® tradicionales.
La conectividad Bluetooth elimina el tiempo, el coste y el riesgo asociados a la conexión física con los dispositivos de campo. Las ventajas incluyen las siguientes:
- No se requieren permisos de trabajo de alto riesgo para tareas de configuración rutinarias.
- No debe tener que trepar a los tanques, usar andamios ni abrir compartimentos para alcanzar los dispositivos.
- No hay exposición de los componentes internos a entornos adversos, lo que mejora la fiabilidad del dispositivo.
- El acceso remoto es más seguro para el dispositivo en ubicaciones peligrosas, congestionadas o de difícil acceso.
- La resolución de problemas es más rápida con la transmisión en vivo de datos desde el dispositivo hacia la herramienta del técnico.
Para los equipos de mantenimiento, esto significa revisar más dispositivos por turno, sin necesidad de herramientas especializadas y con menos riesgos para el personal y los equipos.
Dispositivos y compatibilidad
Dispositivos con conectividad Bluetooth:
- Transmisor de presión Rosemount™ 4051S, 3051
- Transmisor de nivel Rosemount™ 3408, 1208
- Transmisor de temperatura Rosemount™ 3144S
- Transmisor 4700 Coriolis con configuración de E/S, transmisor 4700 IS E/S, transmisor 1600 con configuración E/S, 1600 Ethernet de Micro Motion™
- Controlador de válvulas digital Fisher™ Final Control FIELDVUE™ DVC7K, ARMOR™
El AMS Device Configurator es la aplicación gratuita de Emerson para dispositivos móviles y PC que permite conectarse a instrumentos de campo habilitados para Bluetooth. Está disponible en los siguientes formatos:
- Androide;
- PC con Windows,
- AMS Trex™ 2 Device Communicator;
- iOS.
La aplicación utiliza descriptores de dispositivo (DD) para ofrecer una experiencia coherente y familiar en todos los productos de Emerson, por lo que los técnicos no necesitan aprender a usar una herramienta de software por separado para aprovechar las ventajas de la conectividad Bluetooth.
Seguridad, protección y áreas clasificadas
Sí. La implementación de conectividad Bluetooth® de Emerson incluye múltiples capas de seguridad:
- transferencias de datos cifrados entre el dispositivo y la aplicación AMS Device Configurator;
- protección con contraseña con controles de acceso basados en funciones;
- emparejamiento de dispositivos autenticado para evitar accesos no autorizados.
- Este enfoque por capas ayuda a mantener una comunicación segura y permite una configuración y un diagnóstico convenientes del dispositivo local.
Sí. La conectividad Bluetooth está diseñada específicamente para permitir un acceso más seguro a los dispositivos en lugares peligrosos, congestionados y de difícil acceso. Debido a que el técnico se conecta a una distancia de hasta 50 pies, no es necesario abrir la carcasa del dispositivo, exponer los componentes internos ni poner al personal en contacto directo con el equipo del área clasificada. Para los técnicos que necesitan trabajar directamente en el dispositivo, el AMS Trex™ 2 Device Communicator está clasificado como intrínsecamente seguro y combina Bluetooth y conexiones físicas HART®, WirelessHART® y FOUNDATION Fieldbus™ en una sola herramienta resistente.
Productividad y flujo de trabajo
La conectividad Bluetooth se conecta directamente a los flujos de trabajo que sus equipos ya usan:
- Es la misma interfaz de descriptor de dispositivo (DD) que la de AMS Device Manager y AMS Trex™ 2, para una experiencia familiar.
- Transmisión de estado en vivo para que los técnicos puedan identificar los dispositivos que requieren atención antes de llegar a ellos.
- Guarde y envíe configuraciones de dispositivos sin necesidad de conexión física, a velocidades hasta 10 veces superiores a las del HART® tradicional.
- Las actualizaciones de firmware son hasta 10 veces más rápidas que el HART® tradicional.
- Transmisión de estado en vivo para que los técnicos puedan identificar los dispositivos que necesitan atención antes de llegar a ellos
- Esto significa menos tiempo dedicado a las tareas rutinarias y más tiempo para el trabajo que requiere experiencia humana.