Chemical Company Uses Abrasion-Resistant Coating
CASO DE ESTUDIO | PRODUCTOS QUÍMICOS​

Una empresa química utiliza un recubrimiento resistente a la abrasión para prolongar la vida útil de los instrumentos en un proceso exigente de aguas negras​

RESULTADOS

  • Vida útil 10 veces superior a la del transmisor de nivel de DP de Rosemount, gracias al recubrimiento del diafragma resistente a la abrasión​​
  • Rendimiento y eficiencia mejorados a largo plazo en las instalaciones del cliente​
  • Se redujo el riesgo de desactivación del catalizador durante el proceso de fabricación​

Cliente

Empresa química a gran escala en China que se dedica a los fertilizantes, la minería de fosfatos, los productos químicos finos y otros productos químicos​​

 

Aplicación

Medición de la presión diferencial (DP) y del nivel en la industria química del carbón​

 

Desafío

Para la medición del nivel por presión diferencial en la industria química, la elección del material de las piezas en contacto con el fluido es fundamental debido a la naturaleza agresiva de muchos procesos químicos. El material adecuado garantiza la seguridad, la fiabilidad, la eficiencia y la longevidad de la instrumentación. Especificar las soluciones de materiales adecuadas no solo evita las fallas relacionadas con la corrosión o la abrasión, que pueden causar problemas de seguridad, sino que también mantiene la precisión y la eficiencia del proceso.

Para este cliente de la industria química en China, el desafío de encontrar una solución fiable para el material del diafragma era problemático, ya que el medio de su proceso es exigente y complejo. La composición del fluido del proceso incluye cenizas de carbón como componentes principales, las cuales son altamente abrasivas. Los fluidos agresivos desgastaron la superficie con el tiempo. Otros elementos menores, como el amoníaco, el sulfuro de hidrógeno (H2S) y el ácido fosfórico (H3PO4), también se asocian con riesgos de fallas por permeación de hidrógeno o corrosión, bajo las condiciones de proceso de 250 °C de temperatura y 7.5 MPa de presión. ​

El cliente había estado lidiando con fallas frecuentes en sus sistemas de medición de nivel por presión diferencial, causadas por la degradación del material. El diafragma de acero inoxidable 316 (SST) se probó inicialmente, pero falló luego de 10 días, después de lo cual el SST chapado en oro solo se mantuvo durante tres meses. El acero inoxidable recubierto de oro resiste la permeación de hidrógeno, pero no tolera la abrasión provocada por los residuos.

Solución

Emerson ofrece una solución de recubrimiento de diafragma resistente a la abrasión disponible en una amplia gama de productos Rosemount™, incluidos sistemas de sellos de diafragmas Rosemount 1199, transmisores de nivel Rosemount 2051L y 3051L, transmisor de nivel Rosemount 3051SAL y sistema de sensor electrónico remoto Rosemount 3051S. ​

Tras la instalación, el recubrimiento resistente a la abrasión prolongó con éxito la vida útil del instrumento durante más de dos años y mejoró significativamente la seguridad y la fiabilidad de la planta para el cliente. La mayoría de los materiales o recubrimientos disponibles en el mercado ofrecen protección frente a la abrasión o frente a la permeabilidad al hidrógeno, pero no frente a ambas a la vez. El recubrimiento resistente a la abrasión de Emerson está formulado con una solución avanzada para proteger las piezas contra la abrasión y la permeabilidad al hidrógeno. ​

El recubrimiento resistente a la abrasión disponible en los productos Rosemount es un material de carbono nanoestructurado y duro que proporciona una capa protectora y resistente al diafragma aislante. El recubrimiento está diseñado para ofrecer un excelente desempeño en entornos exigentes, con una resistencia superior a la abrasión y protección contra la permeabilidad al hidrógeno. La vida útil del recubrimiento resistente a la abrasión en las pruebas de rociado con chorro de lodo es 10 veces mayor que la del acero inoxidable 316 (SST) y 5 veces mayor que la de los recubrimientos cerámicos. El recubrimiento resistente a la abrasión tiene un grosor de solo 1~2 μm, por lo que no se afectará la precisión ni la sensibilidad de los sellos del diafragma. Está disponible en varios materiales base del diafragma, incluidos 316SST, Alloy C-276 y dúplex en los sistemas de sello de diafragma Rosemount 1199. La estructura metálica también elimina los riesgos de choque térmico asociados a otros materiales. ​