Monitorice el nivel y las incorporaciones de material con el radar sin contacto
Es necesario conocer el nivel del reactor y del tanque de mezclado para confirmar el volumen de incorporación de material, evitar daños en el agitador y evitar el sobrellenado de materiales peligrosos. Las mediciones de nivel en los tanques de mezcla son un desafío debido a las condiciones altamente turbulentas, los cambios en la densidad, los materiales viscosos y el potencial de recubrimiento. El radar sin contacto Rosemount 5408 es la solución ideal en estas condiciones.