Monitorización de la corrosión en los sistemas de suministro de las plantas de etileno

Aumente la disponibilidad de la planta de etileno con una monitorización continua de la corrosión de las zonas de servicios generales.

Corrosion Monitoring in Ethylene Plant Utility Systems

Detecte los problemas de corrosión en los sistemas de suministro antes de que afecten al tiempo de funcionamiento

Los materiales corrosivos, como el hidróxido de sodio, pueden causar altos índices de corrosión, incluso con aleaciones de alto grado. La monitorización de la corrosión desempeña un papel vital para detectar rápidamente cualquier problema que pueda surgir y evitar así un apagado inesperado. Los datos de corrosión también ayudan a realizar análisis de causa principal, a averiguar qué cambios agravaron la corrosión y a estimar la vida útil restante del activo determinado.